Komponenter til kommercielle isfremstillingsmaskiner
Hver dag verden over bruger vi is til mange forskellige ting; lige fra at holde drikkevarer kolde til meget mere kritiske formål som f.eks. at garantere en sikker fødevareforsyning.
Komponenter til kommercielle isfremstillingsmaskiner bruges typisk i forbindelse med fødevarer, i boliger og sundhedsmæssige sammenhænge samt i døgnbutikker.
Is kan fremstilles i mange former: firkantet, halvmåneformet, små terninger, spidse terninger og tynde flager. Maskinerne fås i mange forskellige størrelser og producerer typisk fra små 27 kg i døgnet til helt op til 1100 kg i døgnet.
Uanset hvilken form isen har, eller hvilken størrelse maskinen har, så skal du bruge en fremstillingsmaskine, som er driftssikker og har en høj ydeevne samt et lavt støjniveau, høj energieffektivitet og mulighed for at bruge miljøvenlige kølemidler, så du kan reducere dit CO2-aftryk.
Danfoss tilbyder et bredt udvalg af kommercielle komponenter til isfremstillingsmaskiner – såsom kompakte og mekaniske, elektroniske styringer og kompressorer, der er nødvendige for at opfylde kravene til den kommercielle isfremstillingsproces.
Funktioner og fordele
Overlegen temperaturstyring
Lette og kompakte løsninger
Produkter i rustfrit stål til aggressive miljøer og til føde- og drikkevareindustrien
Driftssikre løsninger, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
Produkterne egner sig til brug sammen med alle gængse kølemidler, herunder naturlige kølemidler