Optimér vandtømning af pumpeplatforme
Ved mange mineanlæg foretrækkes det at benytte en elektrisk drevet pumpeplatform i stedet for en traditionel pumpeplatform, der drives af en dieselmotor, for at opnå miljøfordele og reducerede omkostninger. Dette er muligt, hvis der findes en elforsyning tæt på vandtømningspumpeplatformens placering.
I stedet for en dieselmotor anvender en elektrisk drevet pumpeplatform typisk en AC-motor og frekvensomformer til at indstille gennemstrømningshastigheden for pumpen til vandtømning. Startomkostningerne ved en elektrisk drevet platform er som regel højere end alternativet med en dieseldrevet platform, men driftsomkostningerne er betydeligt lavere. De højere startomkostninger ved investeringen er meget hurtigt indtjent, ofte inden for nogle måneder. Da der ikke er behov for olieskift efter nogle hundrede driftstimer som ved en dieselmotor, og da der ikke skal betales for tankvogne til genopfyldning samt arbejdskraft, giver dette endnu større besparelser i forbindelse med vedligeholdelse og driftsomkostninger.
I forbindelse med vandtømning af åbne miner med dykpumper udfører frekvensomformere fra Danfoss disse vigtige opgaver og tilbyder disse fordele til optimering af ydeevnen for vandtømningspumpeplatformen:
- Mindre pumpediameter er mulig, sammenlignet med DOL-drift (direkte på net)
- Styring af vandniveauet i derating-pumper, hvilket muliggør, at ventiler kan undværes
- Overførsel af data til hovedanlægget via radio eller satellit
- Softwareændringer via satellit
- Beskyttelse mod tørkørsel i pumpen
- Omkostninger til udskiftning af pumper fjernes, da styringsområdet er mere vidtrækkende med frekvensomformere sammenlignet med ventiler
- Uafhængig drift med PID-niveaustyring og sleep mode, når det ønskede vandniveau er nået. Når niveauet stiger igen, genstarter pumpen, uden at der er behov for et eksternt signal
Frekvensomformere fra Danfoss har også den fordel, at de er kompatible med alle almindelige motorteknologier, som for eksempel induktionsmotorer (IM), synkrone reluktansmotorer (SynRM), og permanente magnetmotorer (PM). Denne fleksibilitet gør det muligt for dig at optimere systemet med de motormærker og teknologier, som du foretrækker.
Løsning på udfordringerne ved vandtømningsplatforme
Almindelige udfordringer for frekvensomformere med elektrisk drevne pumpeplatforme omfatter:
- den begrænsede plads, der er til rådighed. Frekvensomformerens størrelse har ofte en indvirkning på størrelsen og derfor også på omkostningerne til pumpeplatformen, samt omkostninger til boring og opbygning af brønden
- det barske, støvede og ofte varme miljø, hvor pumpeplatformen er installeret
Frekvensomformere fra Danfoss håndterer disse udfordringer med lethed, og de benyttes i stor grad til vandtømningsplatforme i mange mineanlæg. Deres kompakte kapslinger gør det ofte muligt for producenten af pumpeplatforme at minimere størrelsen og prisen på platformen. Deres robuste design, der er egnet til høje omgivelsestemperaturer, sikrer lang levetid med pålidelig drift, selv når de er installeret på en vandtømningspumpeplatform i et åbent, varmt og fugtigt minemiljø med minelastbiler, der pisker støv op, hver gang de kører forbi med få minutters mellemrum.
Da IP66-kapslinger kan fås til et bredt effektområde, er det nemt at installere disse frekvensomformere på pumpeplatformen med simpel vejrafskærmning, der giver skygge. Denne løsning er robust og pålidelig, og den kræver kun et minimalt vedligeholdelsesniveau.