Optimer komfort og energiforbrug i ventilerede bygninger
Med brugervenlige grænseflader, distribueret intelligens og reduceret strømforbrug optimerer frekvensomformere fra Danfoss ydeevnen for ventilatorer.
VLT® HVAC Drive FC 102 og VLT® Refrigeration Drive FC 103 konverterer værdier for hastighedstrykfølere til flowværdier. Det gør det muligt at basere opsætning på fast flow eller fast differentialflow. Dette optimerer både komfort og energiforbrug. For at forbedre komfortniveauer endnu mere kan frekvensomformere, der er tilsluttet ventilatorer, indstilles til at undgå de frekvensbånd, der forårsager resonans og skader i ventilationssystemet.
Udvidet kapacitet i bygningsstyringssystemer
Når HVAC-frekvensomformerens I/O-punkter er integrerede i et bygningsstyringssystem for at udvide kapaciteten af styreenheden, er de alle tilgængelige som fjernbetjente I/O'er. For eksempel kan rumtemperaturfølere (Pt1000/Ni1000) tilsluttes systemet direkte.
Forbedret ydeevne til lufthåndtering
VLT® HVAC Drive FC 102 og VLT® Refrigeration Drive FC 103 er udstyret med en indbygget Smart Logic Controller og fire auto-tune PID-styreenheder til at styre lufthåndteringsfunktioner med ventilatorer, ventiler og spjæld. Bygningsstyringssystemets direkte digitale styreenheder udløses, og værdifulde datapunkter gemmes, hvilket reducerer omkostningerne til lufthåndtering.
VLT® HVAC Drive FC 102 håndterer logiske regler og indgange fra følere, realtidfunktionalitet og tidsrelaterede handlinger. Det betyder, at frekvensomformeren bedre kan styre en lang række brugerfunktioner:
- Arbejdsskemaer for weekend og hverdag
- Kaskade P-PI til temperaturstyring
- Flowbalancering mellem frisk luft og udgangsluft
- Kileremsovervågning – fra forholdet mellem strøm og hastighed; frekvensomformeren er i stand til pålideligt at genkende en sprængt kilerem. Mangel på luftstrøm opdages med det samme, således at forholdsregler kan tages for at reducere omkostninger og driftsstop.
- VLT® Pressure Transmitter PTU 025 med fire trykfølere til overvågning af filtre og måling af luftgennemstrømning og tryk i ventilationssystemer
- Fjernbetjent LCP-monteringssæt gør, at frekvensomformeren kan monteres tæt på ventilatorerne inde i lufthåndteringsapparater og apparater på tage, mens LCP-betjeningspanelet monteres uden for apparatet, hvilket giver nem adgang og betjening.
Pålidelig harmonisk dæmpning
Mens frekvensomformere øger præcision, sparer energi og forlænger levetiden for applikationen, introducerer de også harmoniske strømme i nettet. Hvis harmoniske strømme ikke holdes under kontrol, kan de påvirke ydeevnen og pålideligheden af generator og andet udstyr.
Læs mere om vores knowhow inden for harmoniske strømme i applikationer, softwareværktøjer og løsninger til harmonisk dæmpning for at sikre minimal forstyrrelse.
EC+ konceptet
Når et HVAC-system opbygges, skal de individuelle komponenter – motor, frekvensomformer og ventilator – være fleksible og stort set kompatible med hinanden for at opnå den højeste ydeevne og systemeffektivitet. Hvis man for eksempel specificerer en højeffektiv motor, der kun er kompatibel med ventilatorer med lav effektivitet, vil det overordnede systems effektivitet lide under dette og vil ikke afspejle den høje ydeevne – og investering – i de individuelle komponenter.
Danfoss Drives' EC+ koncept gør det muligt for designere af ventilationssystemer at kombinere en VLT® HVAC Drive FC 102 med den mest effektive ventilator og højeffektive permanente magnetmotor eller synkrone reluktansmotor.
Fordele ved EC+ konceptet
- Du kan frit vælge motorteknologi: PM-, asynkron eller synkron reluktans med samme frekvensomformer og software
- Installation og drift af apparatet er uændret
- Alle komponenter kan vælges frit, uden at man er afhængig af én producent
- Bedre systemeffektivitet takket være en kombination af højeffektive enkeltkomponenter
- Mulighed for eftermontering i eksisterende systemer
- Bredt udvalg af nominelle effekter for standard-, PM- og synkrone reluktansmotorer
Produkter
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.