Terminalenheder
Blandt andet FCU'er (Fan Coil Units; ventilationskonvektorenheder), kølepaneler og klimalofter. De installeres for det meste i loftet og sørger for varme og/eller køling i et rum via et 2-, 3- eller 4-rørssystem. I forhold til styring af rumtemperaturen opnås de mest nøjagtige resultater, både med fuld og delvis belastning, ved hjælp af trykaflastede indregulerings- og styreventiler (PIBCV). De sættes ganske enkelt til det ønskede flow ved fuld belastning og fungerer som automatiske flowbegrænsere. Ved delvis belastning reducerer aktuatoren flowet på nøjagtig vis og i henhold til behovet. Der vil ikke opstå overflow, hvilket betyder, at energieffektiviteten af varme- eller kølekilden øges.
Aktuatorerne kan styres via BMS (Building Management System) eller via separate elektroniske rumregulatorer. Hvis varme/køle-enhederne indeholder en ventilator, kan rumregulatoren også anvendes til at ændre ventilatorhastigheden.
Radiatorvarme
I de fleste tilfælde konstrueret som et 2-rørssystem med en eller flere radiatorer i hvert rum. Til regulering af rumtemperaturen benyttes der radiatortermostater fra Danfoss. De består af en termostatisk radiatorventil, sædvanligvis med forudindstilling af vandflowet, og en temperaturføler. En bred vifte af følere sikrer nøjagtig styring af rumtemperaturen. Hvis gardiner eksempelvis forhindrer korrekt måling af rumtemperaturen, er en version med fjernføler en bedre løsning.
For at opnå optimal rumkomfort anbefales det at udstyre radiatorsystemet med en automatisk løsning til hydraulisk indregulering. Det eliminerer trykudsving, så man sikrer, at radiatortermostaterne fungerer optimalt.
Gulvvarme
Tilbyder et højt komfortniveau ved at opvarme rum fra gulvet og opefter. Varmen spredes jævnt, og fordi varmekilden er placeret i gulvet, optager den ikke værdifuld plads i rummet. Danfoss tilbyder både løsninger med vandbaseret og elektrisk gulvvarme. De kan bruges til at opvarme alle rum i bygningen eller til at opvarme udvalgte steder, eksempelvis hotelbadeværelser, hvor kravene til komfort er højest.
Med både vandbaseret gulvvarme og elektrisk gulvvarme kan rum- og/eller gulvtemperaturen reguleres via rumtermostater. Det sikrer et fremragende niveau af rumkomfort, samtidig med at man undgår, at rummene bliver opvarmet, når det ikke er nødvendigt.