Reducer supermarkedets varmeregning og CO2-udledning med en varmegenvindings unit fra Danfoss
Varmegenvindings unit (HRU) er beregnet til genvinding af spildvarmen fra CO2-køleanlæg. Genvundet varme kan anvendes til egne opvarmningsformål eller sendes retur til fjernvarmenettet. Anlægget passer perfekt til supermarkeder, der er udstyret med køleanlæg. Systemet inkluderer en varme unit med buffertanke.
Fjernstyring og -overvågning
Varmegenvindingsenheden er udstyret med Danfoss’ automatiske ECL-styring, der giver mulighed for ekstern kommunikation. Derudover tilbyder Danfoss en webbaseret løsning, vi kalder ECL-portalen (ecl.portal.danfoss.com), der muliggør fjernbetjening, overvågning og alarmfunktionaliteter via fjernvarmeunitten. Visualisering på ECL-portalen betyder, at den er let at bruge, og adgang via pc eller smartphone forbedrer serviceniveauet og reducerer omkostningerne takket være adgang døgnet rundt, alle ugens dage.
Konstruktion og installation
Varmegenvindingsenheden er konstrueret som en gulvstation og leveres som én enhed, med mulighed for opdeling i tre dele. Det betyder, at varmegenvindingsenheden kan transporteres gennem selv smalle gange. Alle varmevekslere produceres med Micro Plate-teknologi, der er udviklet af Danfoss. Det giver en betydelig forbedring af varmeunittens produktivitet og levetid. Layoutet for unitten er standard, så tilslutningsrørføringen inde i bygningen kan udføres på forhånd, inden stationen leveres. Rørene er fremstillet ved hjælp af svejserobotter, hvilket sikrer den bedst mulige svejsekvalitet.
Klimavenlig løsning
Varmegenvindingsenheden er miljøvenligt og reducerer CO2-udledningerne. Specielt supermarkeder kan få glæde af at opsamle overskydende varme fra kølesystemer til opvarmning af butiksområdet. Nogle steder kan spildvarme overføres til husstandsopvarmning via fjernvarmenettet. Anlægget er så effektivt, at investeringen hurtigt er tjent ind igen, så der spares penge på opvarmningen på lang sigt.
Præfabrikation sikrer effektivitet på opsætningsstedet
Varmegenvindingsenheden fremstilles ud fra en 3D-model, som vores designafdeling har udarbejdet. Alle komponenter, blandt andet varmevekslere, reguleringsventiler, pumper og måleudstyr, forbindes virtuelt med rørføringen. Rørene bøjes, skæres og svejses ud fra 3D-tegningerne, og automatiseret produktion sikrer fremragende kvalitet og kort leveringstid. Anlæggene designes som modulopbyggede konstruktioner, hvilket gør både transport og samling nemmere. Varmeenhederne inkluderer et elpanel, der er funktionstestet og klar til brug, når strømforsyningen til køleanlægget på stedet er tilsluttet.
Varmeunitten fra Danfoss er et komplet produkt: Designet, produceret og testet – klar til brug. Danfoss har over 40 års erfaring i produktion af varmeunitter, hvilket garanterer fremragende funktionalitet.
Funktioner og fordele
-
Varmegenvindingsanlægget reducerer varmeudgiften betydeligt (investeringen har tjent sig ind på blot 1-3 år, afhængigt af den nuværende varmekilde)
-
De præfabrikerede fjernvarmeunitter reducerer pladskravet med op til 30 % sammenlignet med løsninger, der opbygges på stedet
-
Nem installation og drift med fjernadgang via Danfoss' gratis cloud-baserede ECL-portal eller via andre protokoller, eksempelvis Modbus
-
Alle Danfoss' produkter er fremstillet i henhold til PED 2014/68/EU og i overensstemmelse med ISO9001/ISO14001/IATF 16949 for bilindustrien
Få tekniske specifikationer i vores Product Store
- HRU med to tanke, indirekte tilslutning og mulighed for videresalg af varme
- HRU med to tanke, direkte tilslutning og mulighed for videresalg af varme
- HRU med en tank, indirekte tilslutning og uden mulighed for videresalg af varme
- HRU med to tanke, indirekte tilslutning og uden mulighed for videresalg af varme
- HRU med to tanke, med direkte tilslutning og uden mulighed for videresalg af varme
- HRU med en tank, direkte tilslutning og uden mulighed for videresalg af varme

Ønsker du at lære mere?

Få indblik i hvordan varmegenvindingsenheden fungerer og hjælper til med at optimere køleanlægget i denne animation.
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Opdateret | Download | Filtype |
|---|