Optimering af fremtiden, bygning for bygning.
Hvordan kan I sikre, at jeres erhvervsbygninger er energieffektive, bæredygtige, overholder lovgivningen og er attraktive for lejere og investorer, samtidig med at driftsomkostningerne holdes under kontrol?
Få flere oplysninger
Forestil dig en bæredygtig fremtid for erhvervsbygninger
Svaret ligger i effektivisering – det vil sige forbedring af bygningens energiproduktion og -forsyning og/eller energiens flow i bygningen. Selv små indstillinger kan gå langt i dekarboniseringen af erhvervsbygninger, og forbedring af energiflowet i hele bygningen er det område, der giver størst udsigt til forstærkninger af energieffektiviteten.

Tre effektive energioptimeringer
Frigør potentialet, og øg erhvervsbygningens ydeevne og bæredygtighed.
Download brochuren
Fordele
Optimeringer øger energieffektiviteten og reducerer kulstofemissionerne
Renover smartere for at reducere omkostningerne og booste bygningens ydeevne. Over 30 % af EU’s energirelaterede drivhusgasemissioner (GHG) stammer fra bygninger, og 80 % af energiforsyningen til bygninger stammer stadig fra fossile brændstofkilder. En effektiv effektiviseringsstrategi ser på, hvordan din bygning kan udnytte vedvarende energikilder, såsom fjernvarme. Det omfatter at installere varmepumper og kølere, der kan genanvende og genbruge overskudsvarme, hvilket reducerer bygningens energiforbrug, øger dens effektivitet og gør den til både energileverandør og energiforbruger.
Optimeringer hjælper dig med at overholde nationale og internationale bestemmelser
Optimeringer vil hjælpe med direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD), Science Based Targets Initiative eller certificeringer af energimæssig ydeevne. Det handler om at optimere energiflowet i din bygning og bruge digital teknologi til at gøre dine bygninger mere intelligent, så du kan forudsige og forudse ændringer i energibehovet og identificere måder at booste effektiviteten på. Disse tiltag reducerer din bygnings klimaaftryk og sætter dig på rette vej mod at nå dine klimamål.
Energioptimeringer forbedrer ejendommens værdi og giver et solidt afkast
Optimering af bygningens HVAC-system kan reducere energiforbruget med i gennemsnit 22 % pr. bygning med en tilbagebetalingstid på 2 år. De teknologier, der er nødvendige for at implementere en vellykket optimeringsstrategi, er allerede tilgængelige, og de fleste tilbyder en tilbagebetalingstid på under 5 år. Og med kulstofpriser i horisonten i mange lande giver det god økonomisk mening at booste bygningers energieffektivitet. Krav til ESG-rapportering driver virksomheder til at tænke holistisk og dekarbonisere hele deres drift og forsyningskæde. At tilbyde kommercielle butiksarealer i bygninger, der er så energieffektive som muligt, vil sikre, at ejendomme er mere attraktive for virksomheder med fokus på bæredygtighed.
Hvorfor energioptimere
Webinarer

For at nå klimamålene skal vi renovere bygninger for at forbedre energieffektiviteten. Dette webinar viser, hvordan man optimerer primærenergiforbruget, genbruger overskudsvarmen og optimerer energifordelingen i erhvervs- og boligbygninger.

Over 80 % af alle eksisterende varmeanlæg har et enormt potentiale for optimering. Energioptimering er en ideel måde at frigøre dette potentiale på og forbedre din erhvervsbygnings ydeevne og bæredygtighed.

Bygningssektoren er EU’s største energiforbruger med 42 % af al primærenergi og 36 % af drivhusgasemissionerne. 80 % af
bygningsenergien kommer stadig fra fossile brændsler. Dekarbonisering af bygninger er afgørende.

Bygninger er centrale i vores liv, og mennesker tilbringer 85-90 % af deres tid indendørs. Renovering af bygninger forbedrer ikke kun livskvaliteten, men sparer også penge, bekæmper klimaforandringer og reducerer energiprisstigninger. Bygningsautomatiserings- og styresystemer (BACS) er afgørende for at optimere energiforbruget. Find ud af, hvordan BACS kan betragtes som "hjernen" i din bygning, hvilket øger effektiviteten betydeligt og muliggør smarte interaktioner med avancerede energisystemer.

Optimeringer med avancerede bygningsautomatiserings- og styresystemer (BACS) er en af de mest effektive måder at optimere energiforbruget, reducere omkostningerne og forbedre indekomforten på. Find ud af, hvordan opgradering fra on/off-rumstyring til modulerende styring kan forbedre energieffektiviteten i erhvervsbygninger betydeligt.

Optimering af Danfoss Digital Hydronics i erhvervsbygninger forbedrer systemets effektivitet og ydeevne. Den tilbyder problemfri integration af hydraulisk indregulering med præcis temperaturregulering ved hjælp af trykuafhængige reguleringsventiler og digitale aktuatorer. Ved at integrere Building Automation and Control Systems (BACS) forvandler denne avancerede tilslutning traditionelle HVAC-systemer til HVAC 4.0 gennem datadrevet styring. NovoCon® digitale aktuatorer spiller en vigtig rolle i optimeringen af systemdriften.

Udforsk de vigtigste tendenser, der former fremtiden for HVAC i bygninger. Med bygninger, der forbruger 42 % af EU’s energi, kan du finde ud af, hvordan energioptimeringer kan fremme bæredygtighed ud over bestemmelserne. Få mere at vide om, hvordan Danfoss’ løsninger understøtter compliance og digitalisering og muliggør datadrevne beslutninger for et energineutralt system.
Kontakt os
Danfoss er din ekspert i omfattende optimeringssløsninger til erhvervsbygninger
Vores innovative optimeringssløsninger er designet til at minimere energiforbruget og klimaafterykket i erhvervsbygninger. Ved at opgradere eksisterende systemer sikrer vi optimeret ydeevne, reducerede energiomkostninger og forbedret miljøoverholdelse.
Kontakt vores eksperter for at finde ud af, hvordan vores optimeringssløsninger kan hjælpe dig med at transformere erhvervsbygninger.
Casestories

Delft University of Technology (TU Delft) har som mål at opnå et kulstofneutralt, cirkulært og klimatilpasset campus inden 2030. En af nøglerne til at realisere dette ambitiøse mål er universitetets geotermisk projekt, som skal levere bæredygtig varme til både campus og ca. 6.000 husholdninger i Delft.

Hoteller i hele Sydøsteuropa nedskalerer deres brug af brænderolie som varmekilde til deres varmtvandskedler og indfører i stedet vedvarende alternativer som varmepumper eller fjernvarme.

På ethvert hotel er gæstetilfredshed en topprioritet, og det er vigtigt at sikre, at værelserne har en behagelig temperatur for at holde gæsterne tilfredse.

Opnåelse af BREEAM-kreditter for energiovervågning i det nye, sunde og intelligente kontor EDGE Amsterdam West (Holland) med flere lejere og en hurtig og fejlfri installation takket være smarte digitale aktuatorer.

Et af de vigtige krav til bygningsejeren var at opnå en certificering fra DGNB (Deutsches Sustainable Building Council). Derudover var indretningen af de nye kontorlokaler inde i den ti etager høje bygning ukendt og krævede en høj grad af fleksibilitet for at opfylde fremtidige lejeres ønsker.

Et avanceret HVAC-system, LED-belysning og andre tekniske forbedringer skabte et smart og moderne kontormiljø. Den lever op til de højeste krav fra kunderne til energieffektivitet og indekomfort.

Udfordringen? Opnåelse af BREEAM-kreditter for energiovervågning i det nye, sunde og intelligente kontor EDGE Amsterdam West (Holland) med flere lejere og en hurtig og fejlfri installation takket være smarte digitale aktuatorer.

Ny EU-lovgivning
EU’s reviderede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) kræver hydraulisk indregulering i nye og renoverede bygninger for at forbedre energieffektiviteten og komforten. Det betyder, at nye varme-/kølesystemer skal balanceres fra starten, og eksisterende systemer skal balanceres, når varme- eller kølegeneratoren udskiftes. Lovgivningen kræver også, at bygninger over en vis størrelse skal have bygningsautomatiserings- og styresystemer (BACS) for at optimere ydeevnen, hvilket i stigende grad er relevant for løsninger til dynamisk hydraulisk indregulering og dimensionering.
Få mere at vide
Relaterede løsninger
HVAC løsninger
Radiatortermostater
Andre produkter
Kommer snart ...
Kommer snart ...