Integreret tilstandsovervågning består af én omfattende pakke
Tilstandsovervågning integreret i førsteklasses frekvensomformere fra Danfoss har revolutioneret den måde, hvorpå disse frekvensomformere overvåger elmotorer for fejl og potentielle nedbrud. Med banebrydende teknologi implementeret på frekvensomformerniveau tilbyder tilstandsovervågning avancerede funktioner som f.eks. overvågning af motorstatorvikling, vibrationsovervågning, slitageovervågning af lejer, overvågning af belastningsområde (moment) og kavitationsdetektering – alt sammen i én omfattende pakke.
Tilstandsovervågning er især velegnet til fjerntliggende steder eller til enheder, der er vanskelige at få adgang til. Med permanent overvågning kan potentielle fejl opdages og afhjælpes, før de resulterer i motorsvigt og produktionsstop. Ved at tage vedligeholdelsesstrategier til næste niveau med tilstandsovervågning kan man i industrien øge applikationernes oppetid, reducere vedligeholdelsesomkostningerne og forbedre den overordnede driftseffektivitet.
Mere om fjernovervågning

Fremhævede produkter

Danfoss’ første innovationer
Tilstandsovervågning er opstået på baggrund af Danfoss’ fortid med første innovationer. Frekvensomformere fra Danfoss adskiller sig fra andre frekvensomformere på markedet med intelligente funktioner indbygget i frekvensomformeren, så antallet af eksterne komponenter reduceres.
Mere om frekvensomformere fra Danfoss