Vi præsenterer overhedningsregulatoren EKE 315, der er designet til at forbedre effektiviteten og pålideligheden i industrielle kølesystemer. Denne regulator forenkler installation og betjening, hvilket gør den til det ideelle valg til moderne applikationer.
EKE 315 tilbyder effektiv installation med kvik opsætning, der reducerer nedetid og arbejdsomkostninger. En intuitiv guide strømliner idriftsættelsesprocessen og gør den brugervenlig og enkel. Forenklede tilslutninger opnås med en enkelt 24 V AC- eller DC-forsyning, hvilket sikrer problemfri integration med ekspansionsventiler som AKV- eller AKVA-magnetspoler.
EKE 315-regulatoren er bygget til robust industriel brug og har præcis styring via 4-20 mA analog indgang og udgang. Pålidelig kommunikation muliggøres via Modus RTU RS 485, hvilket sikrer effektiv buskommunikation på tværs af dine systemer. Den understøtter kølemidler med lavt GWP, herunder ammoniak, CO2, kulbrinter og HFO'er, hvilket gør den fremtidssikret og miljøvenlig.
EKE 315 er udstyret med avancerede styrealgoritmer og omfatter modulerende termostat (MTR), minimum stabil overhedning (MSS), LoadApp til belastningsdefineret overhedning og optimering af sugegruppe (Po-optimering). Disse funktioner bidrager til øget pålidelighed og ydeevne.
PC-værktøjet CoolConfig forbedrer projektstyringen ved at muliggøre replikering af indstillinger på tværs af flere enheder og forenkle dokumentationen. Dette værktøj sikrer ensartethed og brugervenlighed ved styring af projekter fra én EKE 315 til flere enheder.
Funktioner og fordele
-
Nem installation EKE 315 reducerer installationstiden betydeligt med sit plug-and-play-design, hvilket minimerer driftsnedetid og arbejdsomkostninger.
-
Lettere idriftsættelse Den indbyggede guide fører brugerne gennem opsætningen og giver mulighed for hurtigere og mere nøjagtig idriftsættelse.
-
Standard strømforsyning Drives med en enkelt 24 V AC eller DC, hvilket forenkler de elektriske krav og sikrer kompatibilitet med eksisterende systemer.
-
Flersproget support Tilbyder 14 sprogmuligheder, der gør det nemt at bruge og tilpasse til forskellige globale brugere.
-
Robust industridesign: Udviklet til krævende miljøer og leverer pålidelig ydeevne med præcis 4-20 mA analog regulator.
-
DANBUSS kommunikationen: Anvender Modus RTU RS 485 til robust og pålidelig buskommunikation, hvilket forbedrer systemintegrationen.
-
Fuld kølemiddelkompatibilitet Understøtter de nyeste kølemidler med lavt GWP, hvilket sikrer overholdelse af miljøstandarder og fremtidige bestemmelser.
-
Innovative regulatoralgoritmer: Funktionerne MTR, MSS, LoadApp og Po Optimization optimerer systemets ydeevne og energieffektivitet.
-
Omfattende PC-værktøjer: CoolConfig-værktøjet giver mulighed for effektiv styring og replikering af indstillinger, hvilket strømliner projektdokumentation og konsistens.
FAQ
Hvilke fordele giver overhedningsregulatoren EKE 315?
Effektiv installation, flersproget support og kølemiddelkompatibilitet.
Hvilke kølemidler er kompatible med EKE 315?
Den understøtter ammoniak, CO2, kulbrinter og HFO'er.
Er EKE 315 egnet til industriel brug?
Ja, den er designet til robuste industrielle applikationer. Inkl. analog udgang 4-20 m til ICAD/ICM-ventiler
Hvor mange sprog understøtter EKE 315?
Brugerfladen understøtter 14 sprog.
Hvad gør CoolConfig-værktøjet?
Det muliggør nem replikering af indstillinger og dokumentationsstyring.
Hvad er spændingskravet til EKE 315?
Den kræver en enkelt 24 V AC- eller DC-forsyning.