Danfoss vil levere 100 avancerede køletræningsbænke til udvalgte skoler verden over.
Danfoss har annonceret et globalt uddannelsesinitiativ, der har til formål at støtte den næste generation af kølefagfolk. Med støtte fra Bitten & Mads Clausen Foundation som en del af deres fokus på uddannelse vil virksomheden producere og distribuere 100 avancerede køletræningsbænke til udvalgte skoler verden over, hvilket bringer moderne, praktisk læring direkte ind i klasseværelset.
Vi tror på, at fremtidens køling er bygget af nutidens studerende. Med de rette værktøjer og erfaringer kan de blive de dygtige fagfolk, der former en mere bæredygtig og innovativ verden.
Træningsbænkene efterligner virkelige kølesystemer og er udstyret med bæredygtige teknologier, herunder R290-kølemiddelsystemer, højeffektive kompressorer, præcisionsventiler og avancerede regulatorer. Enhederne er udviklet af Danfoss og udstyret med en fordamper, der er sponsoreret af Güntner, og er designet til at styrke interessen for køleteknologi og forberede eleverne på arbejde med de systemer, der anvendes i branchen i dag.
Ved at bringe moderne køleteknologi ind i uddannelsen har vi til formål at styrke interessen for området, støtte praktisk læring og inspirere den næste generation af dygtige fagfolk.
Ansøgningsproces
Uddannelsesinstitutioner kan ansøge om en af de 100 uddannelsesbænke. Ansøgninger vil blive gennemgået, og udvalgte skoler vil få besked.
Ansvarsfraskrivelse På grund af tekniske krav er deltagelse begrænset til lande med 50 Hz strømforsyning.
Lars Grubak Lohff, mediechef
E-mail lars.lohff@danfoss.com
Telefon: +45 70 20 44 88