I nutidens konkurrenceprægede kølebranche er høj systemeffektivitet ikke længere tilstrækkeligt. OEM'er og systemdesignere fokuserer ligeså meget på enkel installation, pålidelighed og de samlede omkostninger. AXV er Danfoss’ nye mekaniske trykregulator, der er designet til netop disse behov. AXV er udviklet til både varmgas-bypass og væskeekspansionsapplikationer og kombinerer ydeevne, robusthed og forenklet installation i én alsidig platform.
Den er udviklet til lufttørrere, chillere, ismaskiner og frosne drikkevaredispensere og giver stabil drift og forbedret holdbarhed – alt sammen til lavere omkostninger. Det er vigtigt at bemærke, at AXV er en trykregulator - ikke en overhedningsregulator. Den regulerer fordampningstrykket og sikrer en stabil fordampningstemperatur over hele fordamperfladen. Dette gør den ideel til applikationer, hvor konstant tryk (temperatur) er det primære mål.
En ventil, to anvendelsesområder
AXV er bygget som en alsidig trykreguleringsventilplatform med to dedikerede varianter.
AXV-H er udviklet til varmgas-bypass-applikationer. Monteret mellem høj- og lavtrykssiden opretholder den kompressorens sugetryk ved at indsprøjte varm gas. Ved at tilpasse kompressorens kapacitet til den faktiske fordamperbelastning sikrer AXV-H et stabilt fordampningstryk ved varierende belastningsforhold. Den er designet til at erstatte eksisterende TUH- og TCHE-aflastningsventiler til varmgas, samtidig med at den dækker op til 20 % højere kapacitet inden for samme anvendelsesområde.
AXV-I er udviklet til væskeindsprøjtning baseret på fordampningstryk. Ved trykfald i fordampningen åbner ventilen proportionalt for at opretholde det definerede sætpunkt. Dette gør AXV-I særligt velegnet til systemer, hvor en konstant fordampningstemperatur over hele fordamperen er afgørende.
Designet til ydeevne og holdbarhed
AXV er designet omkring en robust platform i rustfrit stål med lasersvejset dobbeltmembranteknologi og en Ø45 mm membran for præcis og stabil regulering.
De vigtigste tekniske fordele omfatter:
- Føler og kapillarrør
- Indvendig trykudligning
- Lav indvendig friktion for hurtig respons
- Required pressure drop to fully open the valve
- Mekanisk fjederjustering fra 1 til 7 bar (1-11 bar med R410A)
- Maksimalt arbejdstryk (MWP): lavtryk og medietryk: 34 bar/493 psi og højtryk: 49 bar / 710 psi
- Meget bredt medietemperaturområde fra -25 op til 130°C
- Kompatibel med A1-, A2L- og A3-kølemidler (undtagen R744 og R717)
- Overholder: cULus (UL207), CE , Gost
Resultatet er stabil regulatorydelse kombineret med lang levetid for membranen – selv med højtrykskølemidler.
Forenklet installation og mindre kompleksitet
Nem installation har været et vigtigt udviklingsfokus.
AXV har bimetaltilslutninger til hurtig og enkel slaglodning – ingen våd klud, ingen køletænger og ingen eksterne følerelementer.
Med færre komponenter og ingen ekstern pære reduceres systemets kompleksitet. Dette bidrager direkte til lavere omkostninger, nemmere montering og forenklet servicehåndtering.
Bygget til langvarig pålidelighed
- AXV har gennemgået omfattende test, herunder:
- MOPD-testning
- Levetids- og træthedstest
- Ekstern lækagetest
- Kapacitetsregulering
- Pålideligheds- og saltspraytest
Produktionen er etableret på en dedikeret europæisk produktionslinje, hvilket sikrer ensartet kvalitet og forsyningssikkerhed.
Udvidelse af Danfoss’ portefølje
- AXV supplerer Danfoss’ ventilportefølje med:
- AXV-H erstatter TUH og TCHE varmgas aflastningsventiler
- Tilbyder et trykreguleret ekspansionsalternativ
- Færre produktvarianter takket være et bredt manuelt justeringsområde.
- Understøttelse af porteføljemigration inden udgangen af 2026
Designet til at give værdi for pengene
Med bred applikationsdækning, robust konstruktion i rustfrit stål, enkel installation og høj reguleringsydelse leverer AXV et stærkt forhold mellem pris og ydeevne.
Uanset om den bruges til varmgas-bypass eller væskeindsprøjtning, leverer AXV en fleksibel og holdbar løsning, der understøtter skiftende systemkrav – samtidig med at de omkostningerne holdes under kontrol.
For mere information om AXV, klik her.