Danfoss a E.ON One představují komplexní řešení kombinující hardware a software, které šetří až 30 % energie a umožňuje významné snížení emisí CO₂ u stávajících i nových budov.
Společnosti E.ON One a Danfoss spojují své odborné znalosti, aby vytvořily řešení pro inteligentní optimalizaci vytápění. Jádrem partnerství je integrace cloudového softwaru Leanheat® Building společnosti Danfoss s inteligentním regulačním boxem vytápění (IHC) společnosti E.ON One. Společné řešení cílí na správce bytových domů a jiných budov, investory a provozovatele sítí dálkového vytápění.
Kombinované řešení se snadno instaluje a umožňuje dynamické řízení topných systémů s optimalizovanou poptávkou – s ohledem na údaje o počasí, termodynamiku budovy, vzorce spotřeby a síťové signály. To umožňuje až 30% úsporu energie na vytápění a výrazné snížení emisí CO₂. Systém je vhodný pro stávající i nové budovy a lze jej realizovat bez rozsáhlých rekonstrukcí.
Partnerství reaguje na současný vývoj v odvětví: rostoucí ceny energií, zvyšující se regulační požadavky v rámci politiky EU v oblasti klimatu a potřebu škálovatelných digitálních řešení ve stavebnictví.
Toto partnerství je důležitým krokem k inteligentnímu a klimaticky šetrnému stavebnímu sektoru. Společně se společností Danfoss nabízíme digitální řešení, které kombinuje ekonomickou efektivitu a ochranu klimatu – a je snadno škálovatelné.
Strategické partnerství bude zahájeno ve druhém čtvrtletí roku 2025 s prvními pilotními projekty v Německu. Již první výsledky ukazují výrazné snížení spotřeby energie.
Další instalace u poskytovatelů energie a bytových společností jsou plánovány na třetí čtvrtletí roku 2025. Do konce roku má být toto řešení uvedeno na trzích, jako je Polsko, Švédsko a Finsko. Další rozšíření do dalších evropských zemí je plánováno na rok 2026.
Technologický základ pro inteligentní regulaci vytápění od společností Danfoss a E.ON One je kombinací inteligentního regulačního boxu vytápění (IHC) společnosti E.ON One a cloudového softwaru Leanheat Building společnosti Danfoss.
IHC Box propojuje vytápěnou místnost prostřednictvím integrovaných senzorů a cloudové konektivity. Nepřetržitě zaznamenává relevantní měření, jako je venkovní teplota, teplota přívodu a zpátečky. Tato data jsou přenášena do Leanheat Building, osvědčeného softwaru založeného na umělé inteligenci pro optimalizaci topných systémů, který byl již úspěšně použit ve více než 200 000 bytech, zejména v severských zemích, a nyní má být dále rozšířen pro heterogenní trhy v Německu a střední Evropě.
Leanheat analyzuje data z IHC Boxu a navíc bere v úvahu faktory, jako jsou předpovědi počasí, termodynamika budov a vzorce spotřeby, aby automaticky a dynamicky upravil křivky vytápění pro každou budovu individuálně, čímž je zajištěna efektivní distribuce tepla řízená poptávkou.
Provozovatelé budov mohou také využívat ovládací panel, který nabízí komplexní monitorovací a řídicí funkce. Pokud jsou optimalizované vlastnosti připojeny k topným sítím, poskytovatelé energie těží z virtuálního skladování tepla nebo flexibility prostřednictvím odezvy na poptávku. To umožňuje poskytovatelům spravovat své teplárenské sítě celkově efektivněji.
Síla našeho partnerství spočívá v nabídce komplexního a nejmodernějšího řešení pro inteligentní regulaci vytápění, které se vyznačuje snadnou implementací. Budova Leanheat v kombinaci s technologií IHC společnosti E.ON One usnadňuje bytovým společnostem a provozovatelům sítí dálkového vytápění optimalizaci jejich topných systémů a přispívá k energetické transformaci.
Partnerství měřitelně přispívá k dosažení evropských cílů v oblasti klimatu a nabízí konkrétní řešení pro dekarbonizaci fondu budov.
Pro další informace kontaktujte:Mareike Eckrich Elholm, Communications Team Lead at Danfoss Climate SolutionsPhone: +45 28 55 36 16Email: Mareike.Eckrich@danfoss.com
Anne Lathouwers, Head of Growth Marketing and CommunicationPhone: +31 611731109Email: anne.lathouwers@eon.com