
Регистрирайте се за встъпителната сесия за Danfoss Icon 2
Антон Сърбинов представя Danfoss Icon2 - обновената, цялостна система за водно подово отопление. Регистрирайте се за безплатното обучение!
Регистрирайте се
Водно подово отопление Danfoss Icon2™
Постигнете прецизен и ефективен контрол на подовото отопление. Системата също така е съвместима с технологиите за интелигентни домове и е подходяща за всеки ваш проект.

Контролерът Danfoss Icon2™ е част от системата за подово отопление. С негова помощ можете да постигнете прецизно управление на температурата в отделните помещения. Той може да бъде конфигуриран като кабелна или безжична система. А ако е необходимо също така е възможно конфигурирана и като комбинация от двете.
В центъра на системата е главният контролер Danfoss Icon2™, който конфигурира и свързва системата.
Инсталацията и настройката на главния контролер Danfoss Icon2™ са допълнително улеснени благодарение на предварително дефинираните параметри и интуитивното мобилно приложение за въвеждане в експлоатация.
Проектиран така, че да позволява улеснен монтаж. Благодарение на иновативното окабеляване, клемите plug'n'push и указанията в приложението Danfoss Icon2 осигуряват бърз и безпроблемен монтаж.
Предлага се в базови и разширени варианти.

Danfoss Icon2™ RT е серия от безжични термостати с обновен модерен дизайн. Благодарение на магнитния монтаж, който не изисква употребата на инструменти, термостатът може да бъде поставен без ограничения по отношение на окабеляването. Функцията за намаляване на яркостта, в комбинация с минималистичния дизайн, с дълбочина само 16 мм, му придава елегантност и позволява термостатът да се слее със заобикалящата го среда.
Icon2™ RT е сертифициран по Zigbee 3.0, поради което е съвместим с решения за интелигентен дом.
Продуктовата гама от безжични термостати се състои от 3 варианта:
Danfoss Icon2™ Сензор
Danfoss Icon2™ Стаен термостат
Danfoss Icon2™ Featured Стаен термостат

Термостат Danfoss Icon2™ / 24V RT 24V предлага
минималистичен дизайн, който позволява тяхното сливане със заобикалящата ги среда
когато термостатът не е активен. Термостатът Icon2™ / 24V RT е съвместим с главния контролер Icon™ 24V и с главния контролер Icon2™. Моля, имайте предвид, че функцията за актуализиране на FW е налична само в комбинация с Icon2™ Main контролер.
Продуктовата гама кабелни термостати, обхваща следните варианти:
Danfoss Icon2™ / 24V RT Стаен Термостат, 24 V Display In-wall, 80x80
Danfoss Icon2™ / 24V RT Стаен Термостат, 24 V Display In-wall, 86x86
Danfoss Icon2™ / 24V RT Стаен Термостат, 24 V Display In-wall, CH, 88x88
Danfoss Icon2™ / 24V RT Стаен Термостат, 24 V Display On-wall, 86x86

Danfoss AllyTM Gateway е програмируема, безжична система за автоматично регулиране на температурата в помещенията. Това е единственото допълнително устройство, от което се нуждаете, за да свържете Danfoss Icon2TM с "облака" и да се възползвате от всички интелигентни функции за отопление и смарт управление на температурата, чрез приложението Danfoss AllyTM.
Комплектът включва захранване и LAN кабел за интернет връзка.

Всичко, от което се нуждаете, за да регулирате, планирате и наблюдавате вашето водно подово, а така също и радиаторно отопление - от всяка точка и по всяко време. Приложението Danfoss AllyTM ви помага да преминете през бързата настройка и ви дава възможност за пълен достъп и контрол.
Изтеглете приложението безплатно от Google Play или App Store

Danfoss Icon2TM е сертифициран по Zigbee 3.0 и предлага възможност за свързване с редица разпространени системи за интелигентни домове. Сега е много лесно да направите своя интелигентен дом още "по-умен".
| Безжичен | С кабел | |
| Модел на термостата | Дисплей + Инфрачервен подов сензор + Сензор | Дисплей + (Подов сензор по желание) |
| Версии на термостата | Поставяне върху стена | Монтиране върху стена + вграждане в стена |
| Сменяема рамка | вграждане в стена | |
| Мобилно приложение | ||
| Възможност за охлаждане | Автоматично + ръчно управление | Автоматично + ръчно управление |
| Автоматичен баланс | ||
| Управление на температурния поток | ||
| Тест за въвеждане в експлоатация | ||
| Комуникационен протокол | Zigbee 3.0 | Star / daisy chain bus |
| Изходи | До 1x15 | До 1x 15 |
Обучения

Посетете нашия учебен център
Danfoss предлага онлайн материали за обучение на техници и проектанти, работещи с водно отопление. Всички е-уроци са достъпни безплатно и по заявка чрез портала за обучение на Danfoss. За повече информация се регистрирайте в раздела за техничса поддръжка, като последвате препратката, или разгледайте списъка с налични обучения в таблицата по-долу.
Регистрирайте се
Монтаж

Изключително лесно е да получите пълен контрол върху подовото отопление! Монтажът е бърз и лесен. Във видеото ще научите как да извършите инсталацията безпроблемно.

В това видео ще научите как да рестартирате системата Icon2™.
Видеа
Видеоклипове с често задавани въпроси относно съвместимостта на системата с такива за интелигентни домове.



BIM библиотека за MEP проекти

BIM библиотека за MEP проекти
Възползвайте се от 3D BIM обектите и започнете да проектирате своето водно подово отопление.
Към MagiCAD