• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Нагревателни рогозки

сряда, 31 август 2022 г.

Нагревателните рогозки се използва за монтаж в тънък слой лепило за плочки, саморазливна смес или други подобни. Стандартната минимална дебелина на подовия слой е 5-8 mm, докато дебелината на електрическата нагревателна рогозка е 3-4,5 mm. Това минимизира повишаването на нивото на пода. Електрическите нагревателни рогозки се състоят от тънък кабел, здраво фиксиран върху самозалепваща се мрежа от стъклени влакна, обикновено с ширина 50 cm. Тънките нагревателни рогозки се произвеждат като готови размери с определена площ (т.е. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²), включително захранващ кабел (студен проводник) и херметически затворени връзки.

Характеристики и предимства при използване на нагревателни рогозки

Лесен и бърз монтаж

Бързо реагиращо подово отопление

Минимално увеличаване на височината на пода

Висока издръжливост, без поддръжка

Дълъг живот с до 20 години пълна гаранция

Повечето подови покрития са подходящи за използване с подово отопление, при условие че подът е подготвен правилно и са спазени температурните указания на производителя. При покрития, като дървени ламинати и килими, от съществено значение е нагревателната рогозка да бъде напълно покрита с подходяща смес за изравняване на пода, преди да се нанесе определеното покритие.

Освен това, за подови настилки, като ламинат, дървен паркет или килим, препоръчваме решения DEVIdry™, както и използването на термостат/регулатор с подов сензор.

Нагревателната рогозка е проектирана така, че да се полага директно върху съществуваща подова повърхност, така че не се изисква изолация. Въпреки това, ако в пода има място за добавяне на изолация или подложка с плочки, ние силно препоръчваме това, тъй като ще подобри производителността и ще намали оперативните разходи. Моля свържете се с нас чрез полето за контакти.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ ЕЛЕКТРОТЕХНИК. Предпазителите могат да изгорят или прекъсвачите могат да се задействат при късо съединение или претоварване, като късото съединение е най-честата причина

Не, електрическата нагревателна постелка не може да се скъсява, тъй като това ще промени съпротивлението на елементите, което може да доведе до прегряване. Поради това е важно площта, която ще се отоплява, да бъде оизмерена точно (чиста подова площ) и да изберете най-близкия елемент с по-малка площ. Моля, свържете се с оторизиран сервиза на DEVI за помощ. Мрежата може да се среже, но внимавайте да не срежете или повредите кабел.

Подложката е със залепваща се задна страна; ако подът е прашен или мазен, тя няма да залепне особено добре. Грундирането на пода значително ще помогне на постелката да прилепне максимално плътно към подовата повърхност.

Студените проводници трябва да бъдат извадени от пода и да бъдат свързани паралелно, например, цветово - кафяво с кафяво, синьо със синьо и т.н. в термостат.

Подложката, която обикновено се комплектова с дървен ламинат, е акустична, с дебелина около 2-3 mm; това е приемливо. Ако инсталирате друг тип подложка, моля, обадете се на нашия технически екип за съвет.

За ламинат препоръчваме решение DEVIdry™.

Не препоръчваме нагревателната рогозка да се монтира под такива тела поради редица причини. Например, може да попречи на топлината, която се произвежда от системата; и ако някога възникне повреда, ще бъде изключително трудно да се извърши ремонт.
Имам под, изграден от дърво и бетон. 

Реалната ширина на рогозката е 480 mm, но се препоръчва да се полага на интервали от 500 mm, за да се осигури правилното разстояние между редовете.

Разликата между двете подложки е студения край (връзка към термостат).

Двупроводната рогозка няма втори захранващ кабел за връщане към термостата. Еднопроводната рогозка има един „студен край“ във всеки край на рогозката и те трябва да бъдат събрани в точката на свързване.

Това е връзката в края надвупроводната рогозка. Там нагревателният елемент е свързан към неутралния връщaч.