Представяме компресорно-кондензаторен хладилен агрегат Optyma™ iCO₂ използващ естествен хладилен агент и характерен с ниските си нива на шум.Той е достъпна алтернатива на наличните на пазара конвенционални хладилни агрегати и е с приложение при хладилни камери и витрини.
Новият компресорно-кондензаторен хладилен агрегат Optyma™ iCO2 е с изключително улеснен монтаж и въвеждане в експлоатация.
Устойчивостта е на първо място за нашите клиенти, затова кондензационните агрегати с естествен хладилен агент Danfoss Optyma™ са проектирани с акцент върху надеждността. Те позволят безопасен и улеснен преход към хладилни агенти с ултра нисък потенциал за глобално затопляне.
Надеждното качество, безшумната работа и интелигентните функции гарантират спестяване на разходи в сравнение със съществуващите системи - плюс лесна инсталация, безпроблемна поддръжка и подобрено съхранение на хранителни продукти. Това са предимствата, които характеризират гамата Optyma™.
Макар представянето на компресорно-кондензаторния хладилен агрегат Danfoss Optyma™ iCO2 да бе дълго чакано, ние използвахме времето, за да се уверим, че той ще надхвърли очакванията Ви. В резултат, новият агрегат е снабден с богат набор от функции. Това улеснява още повече избора Ви при преминаване към естествен хладилен агент за малки и средни по размер хладилни камери или на до три витрини* на агрегат.

Вече нямате търпение?
Запознайте се с новия компресорно-кондензаторен хладилен агрегат Optyma™ iCO2 и открийте многобройните му възможности.
Разгледайте нашата брошура
Алтернативен вариант за естествен хладилен агент - наличен още днес
CO2 има нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) - с коефициент 1, в сравнение с по-високия GWP на традиционните хладилни агенти.
Допълнително предимство е, че той е естествен хладилен агент и не се налага да се безпокоите, че ще бъде изтеглен от употреба.
Освен това, с Optyma™ iCO2, не е нужно да усложнявате допълнително системата. Можете спокойно да изберете решение с естествен хладилен агент за вашата хладилна камера или витрина.
Щадящо решение, дори за слуха
Optyma™ iCO2 е готовото за работа решение, което не се нуждае от предварителна настройка. То също така е снабдено с лесен за използване интерфейс. Той осигурява безпроблемно стартиране и бързо въвеждане в експлоатация. Optyma™ iCO2 е предварително програмиран за безопасен монтаж и надеждна работа - а благодарение на двете врати с предназначение за извършване на сервизно обслужване, можете да разчитате на улеснен достъп.
Поради оптимизираните габаритни размери на агрегата той заема по-малко пространство и по този начин предлага по-голяма гъвкавост при монтаж. Optyma™ iCO2 не надвишава 35 dB(A) на разстояние 10 метра - понижавайки нивото на шума почти два пъти в сравнение с други HFC базирани хладилни системи с различни мощности. Заслугата за това носи най-добрият в класа си BLDC скрол компресор, високоефективната звукоизолация и вентилаторът с ниско ниво на шум.
И не на последно място, Optyma™ iCO2 е лесен за интеграция и свързване с всички устройства и мрежи и системи за мониторинг на Danfoss.
Издръжливост, надеждност и ефективност
Оборудван с най-добрите в класа си компоненти, Optyma™ iCO2 функционира надеждно при температура на околната среда до 46 °C. Така можете да бъдете спокойни дори при покачване на температурите и зачестяване на горещите вълни.
Новият агрегат е сертифициран по PED 1.
Освен това Optyma™ iCO2 е подходящ както за работа при приложения за една хладилна камера така и за няколко. Това води до понижаване на експлоатационните разходи.
iCO2 агрегатът е предназначен за приложение в хладилни камери - например в големи супермаркети. Той може безпроблемно да бъде свързан към системните контролери на Danfoss. Optyma™ iCO2 се произвежда в Европа, което допринася за намаляване на въздействието на емисиите на СО2, свързани с транспортирането.
Готови за зеления преход
В Danfoss се гордеем с усилията, който полагаме за да повишим нашата ангажираност по отношение на декарбонизацията.
Готови сме да подкрепим вашия зелен преход. Постигаме това посредством широкото си портфолио от CO2, A2L, продукти, съвместими с агрегати с нисък потенциал на глобално затопляне. Със същата цел, предлагаме и цялостни решения за хладилни камери, които комбинират добре познатата надеждност на продуктите и техническите указания на Danfoss.
* * В зависимост от обема на витрините