За професионални и международни стадиони се изисква много висок стандарт на терена. При тези обстоятелства е особено важно да се елиминират рисковете от неблагоприятни условия за игра особено ако са свързани с влошени метеорологични условия. Пример за това са силни валежи от дъжд, снеговалежи и заледяване.
Според изискванията на FIFA, посочени в 5-то издание на FIFA TECHNICAL RECOMMENDATIONS AND REQUIREMENTS (параграф 4.2): „(..)В студен климат тревното покритие на стадиона трябва да бъде оборудвано с подземна отоплителна система, за да се предотврати замръзването му в екстремни зимни условия. (..) “.
В тази връзка DEVI by Danfoss предлага голямо разнообразие от нагревателни кабели/рогозки и термостати за монтаж на футболни и голф игрища, игрища за крикет и други спортове. Продуктите на DEVI могат да се използват както при естествени, така и при изкуствени тревни площи.
Както знаете, преди броени дни бе поставено началото на 16-то Европейско първенство по футбол, което ще се състои на 11 стадиона в 11 града, в 11 национални асоциации на UEFA. На фона на кипящото вълнение и приповдигнатите емоции сред феновете и заинтересованите, ние ще посветим следващия месец на темата за футболните стадиони. По-конкретно ще Ви разкажем за решенията на DEVI срещу заледяване на стадионите. За да бъде още по-интересно, ще Ви запознаем със световноизвестни проекти, в които тези решения са приложени.
Какви са предимствата на системи DEVI срещу лед и сняг?
- Поддържането на терена без замръзване удължава използването на игрището през есенния сезон.
- Размразяване на терена след зимната пауза – това подобрява качеството на терена и прави по-ранното му използване възможно.
- Намаляване на финансовите рискове – без повече отлагане на мачове поради лоши метеорологични условия.
- Повишаване на безопасността – значително по-малко контузии, причинени от хлъзгавия терен.
- Правят възможна по-честата употреба – помагат за по-бързото възстановяване на естествената трева след интензивно използване
- Международни стандарти - отоплителната система на DEVI поддържа условията на футболното игрище в съответствие с техническите препоръки и изисквания на FIFA.
- Достъпно решение – първоначална инвестиция с 50% по-ниска от тази за решение с хидравличен тип система.
- Бърза инсталация за около 4 седмици (или по-малко), за да може теренът да се използва възможно най-скоро. Не се налага затваряне на стадиона за дълги ремонтни дейности.
- Надеждна система - 20 години гаранция за отоплителните кабели на DEVI by Danfoss за полетата от естествена трева и 5 години за нагревателни рогозки за игрища с изкуствена трева.
Дизайн на системата
Кои са важните съображения преди проектирането на отоплителната система?
- Тип трева - изкуствена или естествена.
- Тип проект - ново строителство или ремонт.
- Наличност на захранване - ново или съществуващо захранване от трансформатори на осветлителната система на стадиона.
- Оперативна стратегия – климатични условия и възможност за експлоатация по време на периоди с ниски тарифи.
- Размер на игрището – какъв е максималният размер на тревните площи?
- Време за инсталиране – с какво време разполагате за монтаж?
- Тестване - особено важно за терени с изкуствена трева.
Обикновено препоръчителната инсталирана мощност за отопление на терен с естествена трева е 80-100 W / m² с максимална граница от 120 W / m² в зависимост от географското местоположение.
Тъй като терените могат да бъдат покрити както с естествена, така и с изкуствена трева, DEVI предлага подходящите решения и в двата случая.
Естествена трева
Нагревателните елементи, които са инсталирани само под тревните чимове заедно с температурни сензори, трябва да бъдат регулирани от термостат. Температурата на тревните чимове трябва да се поддържа в диапазона 10 - 18 ° C (във всеки случай нивото на температурата трябва да бъде определено от агроинженер за конкретния терен).
Поддържане на температурата на почвата около чимовете спомага за допълнителен тревен растеж и удължава използването на игрището с 3-4 месеца годишно. През пролетта стадионът ще бъде готов до два месеца по-рано от обикновено. Нагревателните кабели DEVI може да се монтират както когато се поставя тревата, така и когато тя се обновява.
Изкуствена трева
Терените от изкуствена трева се превърнаха в приемлива игрална повърхност. Те са алтернативно решение на естествената трева върху игрището. Запазват качествата си през цялата година и при всякакви метеорологични условия. И все пак, през зимата теренът замръзва, ставайки неизползваем, и експлоатационният период на изкуствената трева намалява при използване на терена при неподходящи условия. Различните терени изискват различни проекти и решения. Не всички видове подложки за изкуствена трева могат да се използват заедно с отоплителни системи и трябва да бъдат одобрени от DEVI преди извършване на инсталацията. За да предпазите терена от замръзване през зимата, може да инсталирате електрически нагревателни кабели от DEVI между подложката и изкуствената трева.
Продължавайте да следите нашите новини и Facebook страницата ни за продължението по темата, което сме подготвили за Вас.