Vi gør en forskel som førende global producent af frekvensomformere
Med klassens bedste effektomformere og frekvensomformere kan du optimere effektiviteten af en hvilken som helst el- eller motorteknologi. Som pionerer inden for frekvensomformere siden 1968 har vi optimeret den forretningsmæssige drift i en lang række brancher, OEM'er og systemintegratorer.
Vores mål er, at du får succes: Hos Danfoss Drives har vi over 4.700 eksperter, som arbejder frem mod ét mål: at drive verden – og din virksomhed – fremad. Uanset om du skal forbedre oppetiden på dit produktionsanlæg eller minimere dit energiforbrug. Alt er muligt – hvis du samarbejder med en partner, der kender dig og din branche fra ende til anden. En samarbejdspartner, der er mere end kvalificeret til at vise din virksomhed en smartere og mere bæredygtig vej frem.
Er du klar til at give din forretning et løft? Sådan gør du:

Innovative teknologier og serviceydelser fra Danfoss åbner nye muligheder for, at du kan nå dine klimamål. Du behøver ikke forestille dig en verden, hvor industrielle fremskridt også er lig med miljømæssig ansvarlighed. Den er her allerede. Vores innovative teknologier og services åbner op for nye veje og metoder, der kan hjælpe dig med at nå dine mål.

Danfoss’ knowhow og teknologi baner vejen for det bedste løsningsdesign til en hvilken som helst elektrificeringsopgave. Velkommen til elektrificeringens æra, der driver fremskridt med energi til gavn for både mennesker og vores planet. Få støtte fra Danfoss til at sætte fart på fremskridt med åben teknologi og grønne energialternativer, der også er konkurrencedygtige.

Med variabel styringskontrol åbner vi op for nye muligheder inden for energieffektivitet og dekarbonisering.
Energieffektivitet og dekarbonisering kan opnås med præcis hastighedsstyring. Danfoss’ frekvensomformere er nøglen til optimal ydeevne, samtidig med at energiforbruget reduceres med op til 80 %.

Energieffektive og tidsbesparende teknologier åbner hele tiden op for endnu bedre produktivitetsoptimering.
Produktivitet og energieffektivitet kan være de bedste venner, hvis vi giver dem mulighed for det. Med højtydende, energibesparende teknologier fra Danfoss Drives løfter du din produktivitet op på et endnu højere niveau.

Integreret intelligens, digitale værktøjer og simulering åbner op for fremragende systemstyring. Sammen kan vi frigive potentialet i digitalisering, datasammenkobling og teknologi for at beskytte miljøet. Fremragende systemstyring giver dig øget oppetid, større energieffektivitet og besparelser på driftsomkostningerne.
Er du åben for gode løsninger, der giver dig konkurrencefordele?
Fungerer med en hvilken som helst motorteknologi
Ny motor? Der er ingen grund til at udskifte frekvensomformeren. Din frekvensomformer fra Danfoss optimerer en hvilken som helst motorteknologi, uden besvær og i mange år fremover. Du skal bare tilslutte motoren, så sørger frekvensomformeren for automatisk selvindstilling og optimering af IM, PM, SynRM eller en hvilken som helst anden motor efter dit eget valg. Det giver dig mulighed for at tilpasse frekvensomformeren til din specifikke applikation og sikrer, at du får den bedste kombination af effektivitet, hastighed og moment.


Innovative effektomformere fra Danfoss øger effektiviteten, pålideligheden og netoverensstemmelsen, uanset hvor strømmen anvendes; fra hurtigopladning og energilagring til landbaseret forsyning, brintelektrolyse og meget mere.

Oprethold forbindelsen og kontrollen med avancerede kommunikationsmuligheder. Frekvensomformere og effektomformere fra Danfoss giver dig den opkobling, du har brug for til at forbedre produktiviteten og reaktionsevnen i realtid.

Brug cloud-fri kunstig intelligens, der allerede er integreret i dine frekvensomformere, til tidlig registrering og information om behov for vedligeholdelse. Integreret intelligens giver dig mulighed for at træffe beslutninger så hurtigt, at det næsten er i realtid.
Vi omformer industrien
Hos Danfoss Drives fokuserer vi på, at vores topmoderne teknologi både beskytter miljøet og baner vej for konkurrencedygtige løsninger. Vi er din samarbejdspartner, og vi deler vores viden om applikationer og vores tekniske ekspertise for at støtte din virksomheds vækst. Vores løsninger til fremragende motorstyring og elektrificering ved hjælp af højeffektiv effektkonvertering åbner op for endnu bedre energieffektivitet og større produktivitet. Takket være digitalisering og integreret intelligens sparer vores frekvensomformere, effektomformere og services energi, maksimerer ydeevnen og minimerer udledningerne, så du kan nå dine klimamål. Vi deler viden, der hjælper dig med at optimere din forretning.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en frekvensomformer?
En frekvensomformer er en enhed, der benyttes til at styre en elmotors hastighed for at opnå:
- Forbedret processtyring
- Lavere energiforbrug
- Mindre mekanisk belastning i applikationer med motorstyring, så udstyret beskyttes
- Optimering af ydeevnen i applikationer, der er afhængige af elmotorer
- Styring af op- og nedrampning, når en motor enten starter eller stopper.
Hvilke fordele giver frekvensomformere?
Dit maskinel kører på et komplekst system, der består af mange dynamiske dele. Det betyder, at det kræver et højt niveau af styring for at fungere problemfrit; lige fra bevægelsesstyring til styring af motorhastighed, servobevægelser og alt muligt andet. Derfor leverer de rigtige frekvensomformere intelligente løsninger og større effektivitet i din drift, så du overordnet opnår en bedre ydeevne. Ved hjælp af frekvensomformere kan du maksimere systemets oppetid, forlænge motorernes levetid og reducere energiforbruget med helt op til 80 %.
Hvilke typer frekvensomformere tilbyder Danfoss?
- Frekvensomformere, der er kompatible med alle motortyper
- Lavharmoniske frekvensomformere
- Intelligente frekvensomformere
- Enkeltfasede og trefasede frekvensomformere med lav spænding
- Frekvensomformere med mellemspænding
- Decentrale frekvensomformere
Se nærmere på verdens bredeste portefølje af frekvensomformere
Hvilken værdi opnår man ved at indføre hastighedsstyring af elmotorer?
Energiforbruget kan reduceres med helt op til 80 %. Ved hjælp af forskellige spændinger og frekvenser kan frekvensomformere styre hastigheden på elmotorerne, så det passer til belastningsbehovet – i stedet for at de kører med fuld hastighed hele tiden. Ved at tilpasse motorhastigheden præcist til behovet kan du forbedre processtyringen, reducere energiforbruget og optimere ydeevnen i motorstyringsapplikationer.
Hvor mange frekvensomformere findes der på markedet?
I dag findes der et bredt udvalg af frekvensomformere, hvor især de enkeltfasede og trefasede varianter er udviklet, så de passer til en række forskellige applikationer. Frekvensomformere er også forskellige, når det gælder de metoder, der bruges til at styre frekvens og spænding, hvor nogle benytter teknologi til harmonisk dæmpning for at fungere. Se nærmere på vores sortiment
Hvad er en DC/DC-omformer?
Energilagring bruges i stigende grad til at skabe hybridløsninger som for eksempel DC/DC-omformere, der bidrager til at forbedre ydeevnen ved hjælp af energioptimering. Selvom der findes forskellige energilagringsmetoder, har faldende batteriomkostninger og stigende energitæthed gjort batteriudnyttelse til det hurtigst voksende og lettest integrerbare lagringsmedium på markedet i dag. Med en DC/DC-omformer kan du tilslutte en lang række kilder, blandt andet batterier, superkondensatorer, brændselsceller, solpaneler osv.
Hvad er MyDrive® Assistant?
Hvor kan man få hjælp når som helst og hvor som helst til at fejlfinde på frekvensomformere og effektomformere fra Danfoss? Når du har brug for oplysninger her og nu, kan du bede MyDrive® Assistant om hurtig, AI-assisteret fejlfinding. Spørg MyDrive® Assistant
Hvor kan jeg få mere at vide om, hvordan frekvensomformere og effektomformere gør driften mere konkurrencedygtig?
Besøg vores Videncenter, hvor du finder et væld af oplysninger om, hvordan frekvensomformere og effektomformere kan optimere din drift på alle mulige måder. Du kan også læse mere om cybersikkerhed, energieffektivitet, tilstandsovervågning, harmonisk dæmpning og meget mere.
Eller læs vores mange casestories for at få mere at vide om virkelige installationer, der er blevet udstyret med frekvensomformere og effektomformere.
Hvad er forskellen mellem motorstyreenhederne frekvensomformer, softstarter og kontaktor?
En frekvensomformer er en motorstyreenhed, der driver en elmotor ved at variere frekvensen og spændingen, der leveres til elmotoren. Frekvensomformere er også i stand til at styre op- og nedrampning af motoren ved henholdsvis start og stop.
En softstarter er en såkaldt solid-state-enhed, som giver en kontrolleret oprampning til fuld hastighed under opstart af en elmotor.
En bypass-kontaktor bruges til at bypasse softstarteren, når applikationen er i fuld hastighed.
Hvordan sparer en frekvensomformer rent faktisk energi eller optimerer energiforbruget?
Effekt er arbejdshastigheden, som er den mængde energi, der overføres inden for en given tidsramme. Da energibehovet til det drevne udstyr (pumpe, ventilator, kompressor eller en hvilken som helst anden mekanisk bevægelse) i et motordrevet system (MDS) typisk varierer i løbet af driftsperioden, vil levering af mere end den nødvendige effekt resultere i spildt energi eller ineffektiv energiudnyttelse. En frekvensomformer kan variere strømforsyningen, så den passer til energibehovet i udstyret, og på den måde sparer den energi eller optimerer energiforbruget.
Udover energibesparelser; hvorfor bør en frekvensomformer så være den foretrukne styreenhed i et motordrevet system (MDS)?
En frekvensomformers evne til gradvist at rampe motoren op i hastighed vil reducere den spidsstrøm, der trækkes under opstart, hvilket giver brugerne to primære fordele:
-
Beskyttelse mod de høje elpriser i spidsbelastningsperioderne, som forsyningsselskabet opkræver af virksomheder, der overskrider de forudbestemte grænser
-
Beskyttelse af motorudstyret mod for tidlige skader på grund af eksponering for for høj spidsstrøm under opstart
Derudover indeholder moderne frekvensomformere også netværks- og diagnosefunktioner, der bidrager til bedre styring af ydeevnen og øget produktivitet. Energibesparelser, intelligent motorstyring og reduktion af anvendt spidsbelastningsstrøm er således tre gode grunde til at vælge en frekvensomformer som styreenhed i et hvilket som helst motordrevet system.
Hvad er den typiske tilbagebetalingstid for en frekvensomformer i et motordrevet system?
Når man installerer en frekvensomformer som motorstyreenhed i et motordrevet system, kan det ofte øge systemets effektivitet med op til 30 %. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid varierer, men den er sjældent længere end 3-4 år, hvilket gør en sådan investering til et særdeles omkostningseffektivt tiltag med et godt investeringsafkast (ROI).
Hvordan varierer pulsbreddemodulation (PWM) spænding og frekvens?
PWM-teknologien kræver, at der tændes og slukkes mange gange for frekvensomformerens vekselretterstrømapparater – transistorer eller IGBT'er (insulated-gate bipolar transistors) – for at generere de korrekte spændingsniveauer for effektiv værdi (root mean square (RMS)). PWM varierer udgangsfrekvensen og spændingen ved at regulere og variere pulsbredden.
Anvendes der andre teknikker end pulsbreddemodulation (PWM)?
De tre vigtigste variabel frekvens-designs, der benyttes i frekvensomformere i dag, er pulsbreddemodulation (PWM), strømkildevekselrettere og spændingskildevekselrettere. PWM-teknologien er den mest almindelige.
Hvilken metode til harmonisk korrektion er bedst til industrielle anlæg, når en frekvensomformer skal styre hastigheden på en AC-induktionsmotor?
Generelt bør den målte værdi af den samlede harmoniske forvrængning på et hvilket som helst fælles koblingspunkt (PCC) i industrianlæg ikke overstige 5 %. Baseret på dette er de anbefalede korrektionsmetoder en aktiv front-end-frekvensomformer, en frekvensomformer med lav harmonisk strøm med et aktivt filter og en 18-puls-frekvensomformer. Få mere at vide om harmoniske strømme og effektiv harmonisk dæmpning