嘉士伯集團(Carlsberg Group)致力於實現可持續發展目標以減少二氧化碳排放及水資源和能源消耗。Okocim啤酒廠在2012年對其Brzesko工廠的水槽和通風系統進行升級,透過丹佛斯合作夥伴Control-Service公司的協助,採用丹佛斯VLT®變頻器解決方案對系統進行優化升級。該啤酒廠位於波蘭布熱斯科,十多年來堅持採用丹佛斯變頻器以控制通風、增壓及水分配系統,除了減少近50%的能源消耗外,並實現節約用水與減少二氧化碳排放的雙重目標。
在系統升級之前,啤酒廠被水泵關閉和啟動不穩定問題所困擾,水力系統的主要挑戰為穩定水壓及避免水湧問題以確保整個啤酒廠配水系統長時間可靠運行。針對通風系統升級除了需確保啤酒廠房內有足夠的空氣做交換外,如何減少二氧化碳排放和露點控制也是重點改善項目。該啤酒廠希望藉由資料收集分析進一步掌握啤酒生產和儲存的最佳條件。與此同時,透過製程持續改善確保啤酒廠的可靠運營。
為優化配水系統,丹佛斯合作夥伴Control-Service公司為Okocim啤酒廠安裝2台VLT® AQUA Drive FC 202(55 kW)變頻器、3顆泵(55 kW)以及緩衝啟動器(55 kW)。為此,變頻器不需要在泵之間做切換,保障系統受到全面保護,一旦第一顆變頻器發生故障,另一顆變頻器會立即啟動,而壓力開關可維持過程中的預設壓力。此外,他們也為通風系統進行優化調整,Control-Service公司安裝了可提高HVAC系統效率的VLT® HVAC Drive FC 102變頻器,其主要功能為提供不同操作模式與空調箱智能控制,透過智能控制器集成取代PLC以控制閥門、風扇和阻尼器運行。VLT®變頻器和緩衝啟動器優化風扇和泵運行,達到用電減半的目的。
自調試營運以來,Control-Service公司依據設備實際狀態持續進行維護,包括變頻器和緩衝啟動器的預防性維護,並確保維護檢查日期與工廠生產計劃一致,讓生產設備能夠長時間穩定運行。
該專案成果顯示,與同類型系統方案相比,採用丹佛斯變頻器使供水、空調和通風系統耗電量減少近50%。升級後的配水系統不僅達到要求,僅在7個月內即回收投資成本。雙泵解決方案能效比僅使用以100%容量運行的單泵系統高出17%;在周末和例假日等電力需求較低期間,能源消耗最高可減少80%。
憑藉VLT® HVAC Drive FC 102變頻器卓越的節能成效,嘉士伯在其他專案還採用VLT® AQUA Drive FC 202以及VLT® HVAC Drive FC 102整體解決方案。丹佛斯VLT® HVAC Drive FC 102變頻器主要用於暖通空調系統中的風扇變頻控制,透過有效的空氣再循環保障設備的安全可靠運行。
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® HVAC Drive FC 102