丹佛斯推出全新的EKE 315過熱度控制器,這是一個專為提升現代工業製冷系統的效率與可靠性而設計的創新解決方案。
該控制器具備高效的安裝方式和直觀的設定精靈,能有效縮短調試時間,顯著降低停機時間和人力成本。其通用的24V交流/直流電源設計簡化了電路連接,並能與AKV/AKVA等膨脹閥無縫整合,是提升您系統效能與成本效益的最佳選擇。
為應對嚴苛的工業環境挑戰,EKE 315控制器以其堅固耐用的設計確保長期穩定運行。該控制器透過4-20 mA類比訊號進行輸入和輸出,提供無以倫比的精度。其內建的Modbus RTU(RS 485)通訊介面,能與現場匯流排系統無縫整合,提供高效且可靠的資料傳輸。此外,EKE 315可廣泛用於氨、二氧化碳、碳氫化合物和氫氟烯烴等低全球暖化潛勢冷媒,確保您的系統符合環保法規並具備未來競爭力。透過搭載創新的控制演算法,包含調製恆溫器(MTR)、最小穩定過熱度(MSS)、LoadApp負載定義過熱度及吸氣壓力最佳化等功能,EKE 315能顯著提升系統的運行效能與可靠度。
特色與優點
-
快速安裝: EKE 315採用隨插即用設計,能顯著縮短安裝時間,進而降低營運停機時間與人力成本。
-
內建設定精靈: 提供清晰的引導式操作,可縮短調試時間,並有效提升設定的精準度。
-
通用型電源設計: 支援24V交流或直流電源,單一規格即可滿足供電需求,不僅簡化了系統的電力需求,更確保與既有設備的相容性。
-
全球化操作介面: 讓全球各地用戶能輕鬆上手並進行客製化配置,從而大幅提升操作效率與準確性。
-
堅固可靠的工業級設計: 專為嚴苛的工業環境所打造,確保在任何條件下皆能穩定運行。透過精確的4-20 mA類比訊號控制,提供卓越性能。
-
先進的通訊與整合能力: 採用 Modbus RTU(RS 485)協定,提供穩定可靠的現場匯流排通訊,有效簡化系統整合流程,並提升整體效能。
-
前瞻的冷媒兼容設計: 可廣泛應用於低全球暖化潛勢冷媒,確保您的系統能輕鬆符合現行及未來的環保法規,提升企業競爭力。
-
採用創新的控制演算法: 內建MTR、MSS、LoadApp及吸氣壓力最佳化等多項功能模組,旨在將系統運轉效能與能源效率提升至全新高度。
-
高效的CoolConfig配置工具: 透過高效的專案管理與複製參數設定,不僅能簡化專案流程,更能確保多組設備配置的標準化與一致性。
常見問題
EKE 315過熱度控制器的主要優勢?
高效的安裝流程、全球化語言支援以及卓越的冷媒兼容性。
EKE 315相容於哪些冷媒?
該控制器可用於氨、二氧化碳、碳氫化合物和氫氟烯烴冷媒。
EKE 315是否適用於工業級應用?
是的,EKE315專為嚴苛的工業環境所打造的解決方案,其穩定的4-20 mA類比輸出,可與ICAD/ICM閥無縫整合。
EKE 315的使用者介面支援幾種語言?
操作介面內建多達14種語言選項。
CoolConfig工具的主要功能?
該工具能讓使用者輕鬆複製參數設定,並進行系統化的文件管理,從而確保多個專案配置的一致性。
EKE 315 控制器的電壓需求?
僅需一組24V 的交流或直流電源即可穩定運行,從而簡化系統整合的複難度。