丹佛斯隆重推出OUB系列高性能油分離器與儲油器,專為CO₂(二氧化碳)跨臨界系統量身設計,旨在協助協助OEM廠商與系統設計人員保護壓縮機、確保系統穩定運行以及提升能效。作為丹佛斯CO₂油管理生態系統產品組合的一部分,OUB系列最高工作壓力可達140 bar,採用先進的過濾技術,並提供可維護型和密封型兩種靈活選擇,為嚴苛工況提供可靠的高壓解決方案。
兼顧性能與維護性
OUB專為CO₂跨臨界系統設計,核心特點如下:
- 140 bar高壓性能,運行穩定可靠。
- 先進過濾器結構,確保更長使用壽命。
- 可維護型設計,安裝與維護更簡便。
OUB為OEM廠商提供了一款技術先進的油管理解決方案,可無縫整合到高壓 CO₂系統中。它專為滿足嚴苛應用環境下的可靠性、維護性與長期性能而設計。
Mark Sever
丹佛斯全球解決方案專家
兩種結構設計,三款核心型號
OUB系列包含:
- OUB‑TSR: 可維護型,含儲油器。
- OUB‑TSN: 可維護型,不含儲油器。
- OUB‑THR: 全密封型,含儲油器。
可維護型產品特點:
-
過濾精度高達0.3微米。
-
三段式凝聚過濾技術,漸進式促使油滴凝聚,提升分離效率。
-
先進多層濾心設計,結合不鏽鋼網、纖維棉與多孔金屬,兼具強度與抗堵塞能力。
-
採V型設計,過濾面積超過3300 cm²,有效延長保養週期。
-
便於技術人員維護的設計: 清晰檢修口、可更換濾心、標準化接頭。
全密封型產品特點:
- 採用除霧網技術 (Demister Technology)。
- 過濾精度: 3–10微米。
- 免維護設計,提供長久使用壽命。
我們的設計兼顧成熟技術與實用性,讓技術人員檢修更方便,並確保系統長期穩定運行。
Mark Sever
丹佛斯全球解決方案專家
提升CO₂系統性能的核心部件
OUB系列進一步完善丹佛斯CO₂油管理生態系統,涵蓋COM油管理控制器、液位感測器、過濾乾燥器與閥件,鞏固丹佛斯作為高壓CO₂系統全方位合作夥伴的領導地位。