為因應全球市場對永續性與高效製冷技術日益增長的需求,丹佛斯隆重推出全新Optyma™ iCO₂ (37kW中溫 / 20kW低溫) 冷凝機組,此舉不僅擴展了二氧化碳產品組合,更為全球商用冷凍領域樹立業界新標竿。
這款新型機組採用R744冷媒,涵蓋中溫(37kW)與低溫(20kW)之應用範圍,旨在提供一個兼顧環保與卓越效能的解決方案。
性能卓越,操作簡便
Optyma™ iCO₂ (37kW中溫 / 20kW低溫) 冷凝機組採用創新的雙級壓縮系統,結合了渦卷式與迴轉式壓縮技術,可在-20°C至+37°C環境溫度範圍內穩定且高效的運行,且無需額外的系統配置。
丹佛斯在設計之初便充分考量了安裝及維護人員的實際需求。機組採用「隨插即用」的設計理念,並內建專為冷庫等應用預設的控制器模組,旨在大幅簡化繁瑣的安裝與調試流程,提升專案執行效率。
先進技術,成就高效節能
此款冷凝機組搭載了先進的無刷雙級壓縮機與整合式過冷技術,此設計顯著優化了能源效率,並有效降低了長期營運成本。此外,即使在嚴苛的高環境溫度條件下,機組依然能維持穩定的製冷能力,使其成為高負載應用的理想之選:
- 飯店、餐廳與餐飲服務業(HoReCa)
- 可支援高達16組冷庫與展示櫃設備
- 超市與便利商店
同級最佳靜音表現
Optyma™ iCO₂ (37kW中溫 / 20kW低溫) 冷凝機組擁有優異的低噪音設計,在10公尺距離內,其聲壓級僅為42 dB,聲功率為72 dB(A)。憑藉其領先同級的超低噪音特性,使該機組成為都市商業區及對噪音有嚴苛限制之安裝場域的理想首選。此外,全系列機組均通過PED第三類壓力設備指令認證,確保系統研發與製造流程完全符合國際最高安全規範。這不僅大幅提升了系統運行可靠性,也為客戶提供堅實的保障。
擴展Optyma™ iCO₂產品組合,鎖定大製冷量應用市場
隨著37 kW(中溫)與20 kW(低溫)機型的推出,使丹佛斯能為製冷量需求較大的設備提供更全面的解決方案。我們始終以客戶需求為核心,致力於提供結合簡易安裝、極致能效與卓越可靠性的一體化解決方案,我們期待與您攜手並進,共同實現永續製冷的綠色未來。如需了解更多Optyma™ iCO₂ 37kW MT / 20kW LT產品資訊,歡迎與我們聯繫: customercare.tw@danfoss.com。