憑藉 Turbocor® 壓縮機的領先技術,丹佛斯創新方案助力新一代冷卻與供熱系統達成高效節能、長期穩定運行,並延長設備使用壽命,最大化投資價值。
無油運行,極致效能
丹佛斯積極推進「無油系統擴展計畫」(EXO),將單一產品升級為完善的無油技術產品組合。透過 Turbocor® 磁懸浮壓縮機、系統元件、精密感測器與數位化服務的深度整合,實現無油運行與最佳化性能,滿足資料中心、熱回收、舒適空調,以及供熱領域日益增長的需求。
丹佛斯積極推進「無油系統擴展計畫」(EXO),將單一產品拓展為完整無油產品組合。透過 Turbocor® 磁懸浮壓縮機、系統元件、精密感測器與數位化服務的深度整合,實現零冷凍油 運行與最佳化性能,滿足資料中心、熱回收、舒適空調及供熱領域日益增長的需求。
EXO計畫的核心源自丹佛斯Turbocor®無油磁懸浮壓縮機,已在全球高需求應用中深獲信賴。作為無油壓縮技術的先驅,丹佛斯在持續定義性能與可靠性標竿的同時,更將此優勢進化為完整的整合式系統架構。如今,更在特定型號的Turbocor®壓縮機導入主動冷卻技術,進而擴展系統運行極限與提升性能表現。
引進主動冷技術,提升性能表現
通過主動冷卻技術,OEM廠商可在高溫環境下實現高達45%的製冷量提升,並大幅拓展系統運行範圍:
- 支援更高的吸氣與排氣溫度。
- 即使在極端環境下,亦能確保性能無衰減。
- 減少單一系統所需壓縮機數量,降低成本與複雜度
主動冷卻技術精確控制壓縮機電力電子元件溫度,主動冷卻技術能在更廣泛的運行條件下維持最佳效率與穩定性,滿足新一代資料中心及高效率熱回收系統的嚴苛需求。
從單一元件升級為EXO完整生態系
- OFC無油逆止閥: 優化流量控制,提升系統效率。
- OFB無油球閥: 防止冷媒遷移,增強系統可靠性。
- PTS分級閥: 提供穩定性,實現更精準的壓縮機分級控制。
- DST G4ze氣體感測器: 具備精準可靠的能力偵測潛在冷媒洩漏。
這些元件共同構成真正的無油系統架構,為OEM廠商與終端應用帶來以下關鍵優勢:
- 消除油路相關風險: 避免性能隨時間劣化。
- 全負載、全環境穩定運行: 確保在各種工況下保持最佳性能。
- 先進感測與數位化: 提升系統透明度與掌控力。
- 降低維護需求與操作複雜性: 減少停機與人工成本。
- 最大化生命週期效率與系統在線時間: 提高投資回報。
滿足現代高階應用需求
AI資料中心與高效冷卻系統需求正快速攀升,市場對「效率、穩定性與可擴展性」的要求達到前所未有的高度。丹佛斯無油技術結合主動冷卻方案,正是為了因應這些嚴苛挑戰而生,專為應對這些嚴苛挑戰而設計,助力企業在極致效能與永續營運之間取得完美平衡。
透過EXO計畫,丹佛斯為無油技術建立新標竿。我們的完整生態系讓 OEM 廠商與終端用戶能設計出更高效、更可靠且具未來適應性的系統,並提供高度靈活性,可依需求採用整合式解決方案或獨立元件。

丹佛斯EXO無油系列幫助OEM與終端用戶打造高效、可靠、面向未來的系統,並提供整合或單一元件的自由選擇,滿足多元應用需求,丹佛斯 EXO 無油系列賦予OEM與終端用戶打造高效、可靠且面向未來系統的能力。透過單一元件或整合方案的靈活選擇,我們不僅滿足了多元化的應用需求,更助力客戶在極端環境中提升競爭優勢,引領產業邁向高效、可靠與永續未來。瞭解丹佛斯如何支援您的無油系統設計: oilfree.danfoss.com。
如果您需要進一步的協助或有任何問題,歡迎與我們聯繫: customercare.tw@danfoss.com。