СЕРБІЯ: Заснована у 2006 році, компанія Terra Production doo Inđija є першим і єдиним заводом з контрактного розливу безалкогольних напоїв та продуктів зі зниженим вмістом алкоголю в Сербії. Протягом майже двох десятиліть компанія здобула свою репутацію завдяки безпеці, якості та гнучкості, постачаючи широкий асортимент напоїв, від пива та безалкогольних напоїв до соків та вина.
Оскільки попит на послуги контрактного розливу продовжував зростати, Terra Production довелося розширюватися за межі своїх існуючих потужностей. Компанія поставила перед собою амбітну мету: збільшити річний обсяг виробництва більш ніж на 50%, забезпечуючи при цьому енергоефективну роботу, сталий розвиток та довгострокову надійність.
Весь проект нової лінії розливу було доручено системному інтегратору, який обрав обладнання Danfoss як перевірений стандарт у харчовій промисловості та виробництві напоїв. Для нас було важливо зменшити кількість типів частотних перетворювачів для легшого налаштування, а також мінімізувати кількість налаштувань на кожну лінію. Оскільки лінію було встановлено у березні цього року, ми все ще оптимізуємо налаштування технологічної частини, і повні результати впровадження нової лінії проявляться у повній мірі найближчим часом.

Проблема: Зростання попиту перевищує існуючі потужності
Лінія розливу Terra Production досягла своєї максимальної потужності в 120 мільйонів літрів на рік. Зі зростанням попиту клієнтів компанії потрібно було забезпечити нову масштабовану лінію, яка могла б збільшити потужність без шкоди для якості, безпеки чи ефективності.
Керівництво прагнуло не лише задовольнити сьогоднішній попит, а й забезпечити майбутнє виробництво. Це означало впровадження передових технологій, інтеграцію передових протоколів безпеки та вибір рішень, що сприяють зменшенню впливу на навколишнє середовище та сталому зростанню.

Рішення: Лінія «під ключ» з 40 приводами iC7 наступного покоління
Для цього амбітного розширення компанія Terra Production співпрацювала з Trasing DOO Stalać, сербським системним інтегратором з 40-річним досвідом роботи в галузі обробки матеріалів та харчової промисловості. Trasing спроектувала та поставила готову до використання лінію розливу, яка поєднувала ефективність, гнучкість та найновіші галузеві стандарти.

Серцем нової лінії є 40 приводів Danfoss iC7, наданих INDAS DOO Novi Sad, авторизованим дистриб'ютором Danfoss у Сербії. Представлена на ринку лише роком раніше, серія iC7 представляє нове покоління приводів, які забезпечують видатні характеристики з точки зору надійності, точності та вбудованих функцій безпеки.
Цей проект також став віхою: першим встановленням приводів Danfoss iC7 в Адріатичному регіоні. Окрім ефективності виробництва, серія iC7 підтримує оптимізацію енергоспоживання, дозволяючи Terra Production мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище, одночасно досягаючи амбітних цілей щодо потужностей.

Кожне наше рішення починається з потреб та амбіцій наших клієнтів. Маючи понад 40 років досвіду роботи системним інтегратором у різних галузях промисловості, особливо у харчовій промисловості та напоях, ми розуміємо важливість вибору правильного обладнання. Для цього проєкту було важливо використовувати найновіші продукти, що відповідають майбутнім технологіям, перетворюючи кожне досягнення на можливість для інновацій та постійного вдосконалення.

Як давній партнер Danfoss з продажу та обслуговування в Сербії, цей проект дозволив нам запропонувати нашому клієнту найсучасніший частотний перетворювач на ринку – iC7, представлений лише минулого року. Хоча лінія була запущена лише в березні 2025 року, ми очікуємо високих результатів у найближчі місяці, і ця установка слугуватиме чудовим орієнтиром для інших клієнтів у регіоні.

Результат: Від 120 млн до 200 млн літрів - переосмислення технології виробництва
З моменту введення в експлуатацію нова лінія збільшила річну потужність Terra Production на 70% – зі 120 мільйонів літрів до 180–200 мільйонів літрів, залежно від типу продукту.
Попередні результати демонструють не лише збільшення пропускної здатності, але й підвищення надійності та значну економію часу в операціях. Точне налаштування процесу триває, але довгострокові переваги вже очевидні: Terra Production тепер краще підготовлена для задоволення зростаючого попиту клієнтів, зниження споживання енергії та забезпечення сталого виробництва.
Обравши приводи Danfoss iC7, Terra Production отримала рішення, готове до майбутнього, яке поєднує зростання зі сталим розвитком, зміцнює її позиції на ринку та встановлює нові стандарти виробництва напоїв у регіоні.

Наша ідея полягала в тому, щоб запропонувати перспективні перетворювачі частоти, які працюватимуть енергоефективно та, перш за все, надійно протягом усього терміну служби конвеєра.