• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Додаткове обладнання для монтажу й охолодження VACON®

Додаткове обладнання для монтажу й охолодження використовується в установках приводів змінного струму для забезпечення найвищого рівня продуктивності та працездатності впродовж тривалого часу.

Завантажити асортимент додаткових пристроїв

  • Охолоджувальна здатність 40 кВт
  • Усі моделі з трубопроводами з нержавіючої сталі
  • Модель з 1 насосом
  • Доступні варіанти виконання в шафах IP54 Rittal і Veda, а також без шафи
    • HXL-M-040-N-S: IP00
    • HXL-V-040-N-S: IP54, шафа Veda
    • HXL-R-040-N-S: IP54, шафа Rittal
  • Діапазон потужності:
    • 380–440 В змін. струму
  • Потужність охолодження:
    • 0–40 кВт
  • Витрата:
    • 40–120 л/хв
  • Охолоджувальна здатність 120 кВт
  • Усі моделі з трубопроводами з нержавіючої сталі
  • Модель з 1 насосом
  • Моделі з 2 насосами для морських застосувань
  • Доступні варіанти виконання в шафах IP54 Rittal і Veda, а також без шафи:
    • HXL-M-120-N-S: IP00, 1 насос
    • HXM-M-120-N-S: IP00, 2 насоси
    • HXL-R-120-N-S: IP54, шафа Rittal, 1 насос
    • HXM-R-120-N-S: IP54, шафа Rittal, трубопровід із нержавіючої сталі, 2 насоси
    • HXL-V-120-N-S: IP54, шафа Veda, трубопровід із нержавіючої сталі, 1 насос
    • HXM-V-120-N-S: IP54, шафа Veda, трубопровід із нержавіючої сталі, 2 насоси
  • Діапазон потужності:
    • 380–440 В змін. струму
  • Потужність охолодження:
    • 0–120 кВт
  • Витрата:
    • 120–360 л/хв
  • Охолоджувальна здатність 300 кВт
  • Усі моделі з трубопроводами з нержавіючої сталі
  • Модель з 1 насосом
  • Моделі з 2 насосами для морських застосувань
  • Кілька варіантів:
    • HXL-M-300-N-S: IP00, 1 насос
    • HXM-M-300-N-S: IP00, 2 насоси
    • HXL-R-300-N-S: IP54, шафа Rittal, 1 насос
    • HXM-R-300-N-S: IP54, шафа Rittal, 2 насоси
  • Діапазон потужності:
    • 380–440 В змін. струму
  • Потужність охолодження:
    • 0–300 кВт
  • Витрата:
    • 360–900 л/хв
  • Рідинно-повітряні теплообмінники з охолоджувальним компресором
  • Виготовляються Lauda Ultracool
  • Шафа IP54
  • Кілька моделей із різною охолоджувальною здатністю та витратою холодоагента
  • Діапазон потужності:
    • 400–440 В змін. струму/50 Гц
    • 440–480 В змін. струму/60 Гц
  • Витрата:
    • UC-0030SP: 3,8 кВт при 35 °C / 3,3 кВт при 45 °C — витрата холодоагента 20 л/хв
    • UC-0080SP: 13,7 кВт при 35 °C / 11,2 кВт при 45 °C — витрата холодоагента 40 л/хв
    • UC-0140SP: 22,1 кВт при 35 °C / 18,3 кВт при 45 °C — витрата холодоагента 80 л/хв
    • UC-0240SP: 41,8 кВт при 35 °C / 34,2 кВт при 45 °C — витрата холодоагента 120 л/хв
    • UC-0400SP: 48,6 кВт при 35 °C /- — витрата холодоагента 120 л/хв
    • UC-0800SP: 97,2 кВт при 35 °C /- — витрата холодоагента 240 л/хв
    • UC-0500SP-E: -/43 кВт при 45 °C — витрата холодоагента 120 л/хв
    • UC-0500SP-E: -/86 кВт при 45 °C — витрата холодоагента 240 л/хв