Відкрийте для себе неперевершені можливості для морських сфер застосування
Інтелектуальні приводи й силові конвертори можуть трансформувати ефективність, безпеку й швидкість розробки суднових систем. Скористайтеся перевагами найсучасніших рішень, розроблених для максимально ефективної роботи на морі.
Ознайомтесь із рішеннями для морських сфер застосування
Підвищуйте енергоефективність суден за допомогою приводів iC7 і компактних силових конверторів
Відкрийте для себе майбутнє морських технологій за допомогою приводів iC7 і компактних силових конверторів, розроблених для морських електричних рушійних систем, тягових механізмів, бортового устаткування, лебідок і берегового джерела живлення для причалених суден. Що пропонують наші рішення:
-
Висока питома потужність: Компактні морські модулі з рідинним охолодженням займають на 40 % менше місця, ніж стандартні приводи
-
Надійна кібербезпека: Апаратний захист зменшує ризик несанкціонованого доступу
-
Розширені моделі для симуляції роботи: Використовуйте моделі Danfoss у своїх інструментах симуляції для гнучкої та економічно ефективної розробки продукції, щоб отримати конкурентну перевагу.
Які проблеми вам потрібно вирішити?
Вирішуйте проблеми керування енергоспоживанням у морі й на суші за допомогою компактних модулів з рідинним охолодженням, які використовують на 40 % менше місця, ніж стандартні приводи. Трансформуйте свої роботи на морі за допомогою частотно-регульованих приводів з рідинним охолодженням iC7-Marine і силових конверторів iC7-Hybrid.

Рішення: Надзвичайно компактні високопотужні модулі з рідинним охолодженням займають на 40 % менше місця, ніж стандартні модулі приводів.
У шведських портах компанія PSW потребувала компактного й надзвичайно гнучкого перетворення енергії для берегових джерел живлення, що обслуговують причалені круїзні судна.
Балансування пікового попиту на потужність, різних рівнів напруги й частот на кількох суднах водночас є значною проблемою.
Який результат?
Завдяки високій щільності потужності та відмінній здатності реагувати на динаміку системи живлення привод iC7-Hybrid забезпечує ідеальну основу для компактної конструкції.

Рішення: Використовуючи провідний на ринку апаратний захист, ви можете запобігти несанкціонованому доступу під час підключення до зовнішніх систем. iC7-Marine з інтегрованим крипточіпом забезпечує наскрізну зашифровану передачу даних.
На борту гібридного порома Aurora Botnia RoPax модулі iC7-Marine та iC7-Hybrid з рідинним охолодженням безперешкодно вписуються в гібридну рушійну систему для безпечного регулювання потужності 35 МВт на борту.
Який результат?
Надійна рушійна система також відповідає широкому колу вимог і вже зараз досягає цільового значення IMO щодо скорочення викидів парникових газів, запланованого на 2030 рік.

Рішення: Симулюйте роботу привода або силового конвертера, отримуючи перевагу від швидкого часу відгуку та гнучкості під час розробки продукту. Швидше спускайте судно на воду, знижуйте витрати на проєктування й отримайте конкурентну перевагу.
Використовуючи інструменти цифрового моделювання, ви можете ретельно випробувати кожен аспект ідеї (сценарії «що буде, якщо») без потреби у фізичних прототипах, випробувальних стендах або витратах на поїздки.
Який результат?
Знаходьте інноваційні рішення з високоефективним використанням робочого часу інженерів.
Хмарні рішення роблять моделювання легко доступним без потреби в ІТ-інфраструктурі.
Розроблено з урахуванням ваших потреб

Створюйте гнучкі, енергоефективні морські системи за допомогою приводів iC7-Marine з надзвичайно високим рівнем кібербезпеки. Швидка інтеграція цих модулів з рідинним охолодженням забезпечує високу щільність потужності в компактному корпусі. Ці модулі швидко й безперешкодно інтегруються в системи на борту або на суші, оптимізовані для будь-якої типової технології двигуна або системи зв'язку.

Допоможіть клієнтам дотримуватися вимог Міжнародної морської організації щодо скорочення цільових показників викидів парникових газів до 2030 року, а також прийдешнього пакету заходів Європейського Союзу Fit for 55 для забезпечення екологічно відповідального транспортування. Приводи iC7-Marine і компактні силові конвертори iC7-Hybrid забезпечують найкращу енергоефективність і найнижчі можливі викиди.

Розкрийте весь потенціал свого судна за допомогою рішень Danfoss. Оптимізуйте ефективність рушійних і тягових механізмів і підвищуйте продуктивність бортового устаткування, як-от лебідки й крани, для надійної роботи. Завдяки неперевершеній апаратній кібербезпеці ви можете зменшити ризик несанкціонованого доступу під час підключення до зовнішніх систем.
Суднобудівна галузь перебуває під надзвичайним тиском, прагнучи вирішити питання підвищення ефективності й досягти суворих цільових вимог щодо викидів, як-от IMO 2030. Danfoss iC7-Marine і iC7-Hybrid — найефективніші інструменти для цієї нової ери.

Чому варто вибирати приводи змінного струму та силові конвертори Danfoss?
Переваги приводів iC7-Marine
- Безпека, закладена в конструкції, дає змогу зменшити ризик простоїв через несанкціонований доступ
- Висока питома потужність заощаджує простір і зменшує витрати на охолодження
- Вбудована інтеграція фільтрів під силовими блоками заощаджує місце та зменшує витрати на монтаж
- Високоточне керування двигуном заощаджує кошти й підвищує продуктивність
- Модульна архітектура керування підвищує продуктивність шляхом адаптації до потреб застосування
- Розширювана, зашифрована пам’ять на базі карти microSD надійно записує дані для автономного аналізу

Переваги iC7-Hybrid
- Надзвичайно компактне обладнання з унікальною інтеграцією фільтрів під силовими блоками
- Висока щільність потужності заощаджує простір і зменшує вагу із збереженням вихідної потужності
- Просте керування потужністю, оскільки iC7-Hybrid плавно перемикається між кількома режимами керування під час роботи
- Швидкі контури керування можуть впоратися зі швидкою динамікою системи живлення
- Масштабована та модульна конструкція забезпечує оптимальну гнучкість у використанні з діапазоном потужності до 6,8 МВА і вище

Швидкі посилання
Найчастіші запитання
Як модулі iC7-Marine підвищують енергоефективність суден?
Модулі iC7-Marine призначено для оптимізації енергоефективності в морських застосуваннях завдяки інтеграції компактних приводів змінного струму з рідинним охолодженням, які займають на 40 % менше місця, забезпечуючи високу щільність потужності й зниження споживання енергії.
Які переваги частотно-регульованих приводів із рідинним охолодженням для морських електричних рушійних систем?
Частотно-регульовані приводи з рідинним охолодженням у морських електричних рушійних системах забезпечують неперевершене охолодження та ефективність, підвищуючи продуктивність, зменшуючи зношування двигунів, що сприяє максимальному часу безперебійної роботи.
Як модулі iC7-Marine сприяють апаратній безпеці?
Модулі iC7-Marine містять криптографічний чіп кібербезпеки, який мінімізує ризик несанкціонованого доступу, забезпечуючи безпечніший зв'язок із зовнішніми системами.
Чи можна використовувати модулі iC7-Marine для рушійних і тягових механізмів?
Які переваги надають гібридні конвертори в морських застосуваннях?
Гібридні конвертори в морських модулях забезпечують підвищену гнучкість і економію енергії, що дає змогу безперешкодно інтегрувати їх з різними типами генераторів для ефективного перетворення енергії.
Як компактні силові конвертори підвищують експлуатаційну ефективність?
Компактні силові конвертори, як-от iC7-Hybrid, займають менше місця та забезпечують високу щільність потужності. Це означає, що ви можете розмістити більше потужності в наявному просторі, що дає змогу ефективно використовувати приміщення для електрообладнання на березі й під палубою.
Яку роль відіграють силові модулі iC7-Hybrid у берегових системах заряджання?
Силові модулі iC7-Hybrid у системах заряджання суден забезпечують ефективне перетворення енергії для заряджання систем накопичення енергії від акумуляторів (BESS) на борту суден, підтримуючи сталі морські роботи й зменшуючи залежність від викопного палива.
Як моделювання поліпшує розробку морських електричних рушійних систем?
Моделювання дає змогу випробовувати й оптимізувати перетворення енергії для морських електричних рушійних систем, прискорюючи розробку продукції, знижуючи витрати й забезпечуючи системним інтеграторам і суднобудівникам конкурентну перевагу на ринку.
Чи сертифіковано приводи Danfoss відповідно до стандарту кібербезпеки IEC 62443-4-1?
Відповідно до Закону ЄС про кіберстійкість (CRA), до кінця 2027 року компанія Danfoss випускатиме на ринок виключно кібербезпечні приводи, а зобов'язання щодо звітності про потенційні вразливості буде виконано вже з 2026 року. Danfoss сертифіковано відповідно до стандарту IEC 62443-4-1. Ви вже можете інтегрувати приводи Danfoss у свої установки й машини, щоб відповідати рівню безпеки SL1 за допомогою відповідних рекомендацій.
Зверніться до наших фахівців
Готові прискорити свій шлях до ефективності морських рішень? Наш експерт із морських рішень Гавард Воден (Håvard Wolden) готовий зв'язатися з вами й провести неформальну дискусію. Надішліть запитання нижче.