Інтелектуальна робота
Привод змінного струму після його встановлення відстежує як власну продуктивність, так і продуктивність сфери його застосування. Журнали роботи критично важливих параметрів та аварійних сигналів полегшують проведення профілактичного усунення несправностей. Оцінка наявних внутрішніх даних, а також сигналів зовнішніх датчиків відбувається в приводі та може передаватись далі через шину послідовного зв’язку. Уся ця інформація доступна через протоколи, які відповідають системам зв’язку клієнта.
Приводи змінного струму також надають великий обсяг інформації щодо відповідного технологічного процесу, оскільки струм двигуна відображає наявні умови навантаження привода. Висока якість цих даних надає можливість приводу ініціювати дію, коли виникає потреба. Критичні умови, як-от надмірна або недостатня напруга або невеликі перепади в постачанні живлення від мережі, виявляються та нейтралізуються автоматично.
Інструменти для перевірки продуктивності привода змінного струму
Ціла низка інструментів Danfoss для симуляції та обчислень допоможе зрозуміти, як привод реагує на середовище.
- Аналізуйте гармонічні перешкоди
- Проводьте оцінку заощадження енергії
- Обчислюйте класи ефективності IE та IES щодо Європейської директиви з екологізації
Централізоване керування
Для забезпечення легкості монтажу та оптимізації роботи приводи Danfoss сумісні майже з будь-якою системою керування.
Сучасні інтелектуальні приводи змінного струму можуть виконувати числення завдання в системах приводів. Для використання повного потенціалу приводів їх можна швидко та легко інтегрувати в системи керування за допомогою будь-якої провідної шини послідовного зв’язку або промислових протоколів Ethernet. Із центрального пункту керування можна отримати повний доступ до всіх об’єктів, на яких встановлено приводи. За рахунок спрощення укладання кабелів і введення в експлуатацію заощадження коштів забезпечується від етапу монтажу і впродовж подальшої експлуатації.
Краще керування несправностями/аварійними сигналами
Детальні повідомлення спрощують пошук і виявлення можливих причин несправності/аварії та забезпечують ефективну підтримку для дистанційного моніторингу системи. Дешифрування групових повідомлень про несправність/аварію надає можливість діагностувати несправності/аварії та ініціювати правильні дії з усунення несправності або технічного обслуговування. Дистанційне обслуговування через активне інтернет-з’єднання надає можливість швидко виводити повідомлення про стан та/або несправність/аварію, навіть для віддалених систем або компонентів системи.
Краще керування ресурсами
Ресурсами можна керувати з одного центрального пункту, апаратної кімнати, при цьому регулювання процесів здійснюється автоматично згідно з налаштуваннями, які програмуються в апаратній. Оператор постійно має чіткий загальний огляд поточної ситуації та може відстежувати й регулювати всі налаштування привода дистанційно.
Можна легко отримати доступ і створити резервну копію всіх подробиць ресурсів привода, як-от серійний номер, мікропрограма, всі налаштування, модифікації модулів і застосунки. Будь-коли можна отримати доступ та обробити дані про стан, як-от вихідна частота або споживання живлення. Додаткові дані для ефективного керування енергією та піковим навантаженням доступні без додаткових компонентів.
Швидке та просте введення в експлуатацію
Застосунок MyDrive® Connect надає змогу визначити конфігурацію привода, залишаючись у зручній близькості до технологічного процесу.
Цей мобільний застосунок для введення в експлуатацію та обслуговування приводів використовує двоточковий зв’язок на базі Wi-Fi (IEEE802.11). Його інтуїтивно зрозумілі елементи інтерфейсу та зручні у використанні функціональні можливості покращують зручність і простоту використання. Він забезпечує такі переваги:
- Просте під’єднання за допомогою попередньо визначеного методу автентифікації
- Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс і графіки в реальному часі для відстеження
- Швидкий пошук параметрів за ідентифікатором
- Копія LCP на телефон або до внутрішньої пам’яті LCP 103
- Безпечний та надійних бездротовий зв’язок (AES, Advanced Encryption Standard)
- Підтримка англійською та німецькими мовами
- Режим симуляції

Послуги DrivePro®
Дізнайтеся, що означає тривалий термін служби привода й оптимізовані робочі характеристики впродовж усього життєвого циклу.
Засоби для ПК
Додайте потужності приводам змінного струму завдяки використанню засобів для ПК. Забезпечте цим простоту експлуатації та найвищий рівень адаптації під конкретні потреби.