Нова серія DST P3xx складається з модельного ряду надійних перетворювачів тиску, оптимізованих для використання в майбутньому, за допомогою масштабованих цифрових технологій, які розроблено з урахуванням досвіду десятиліть експлуатації у водних, повітряних середовищах з несприятливими умовами, з морською водою та холодильних застосуваннях. Це дуже гнучка платформа, що має різноманітні електричні та гідравлічні приєднання, а також малу кількість кодових номерів з можливістю локального налаштування під потреби окремого споживача.
Серія DST P3xx оснащена інноваційним високоточним цифровим процесором Danfoss ASIC – це інтелектуальне рішення з революційною діагностикою та можливістю програмування. Що дозволяє використовувати один датчик (типорозмір) з різними параметрами роботи та легко налаштовувати його для різних випадків застосувань.
Окрім цього, можливості діагностування забезпечують продуктивність і надійність, що значно скорочує час простою обладнання. Датчик самостійно виконує контролювання власного стану на предмет внутрішньої несправності, що робить процедуру пошуку та усунення несправностей цілеспрямованою і точною та забезпечує заощадження часу і коштів.
“Впровадження цифрових технологій робить революцію в наших галузях промисловості: ми розроблюємо інтелектуальні рішення, які допоможуть нашим партнерам оптимізувати і масштабувати їх бізнес з підвищенням ефективності для досягнення цілей, пов’язаних з забезпеченням безпеки і сталого розвитку. У таких сферах як водопостачання ми працюємо з одним з найцінніших у світі ресурсів. Датчик тиску DST P3xx відіграє критично важливу роль у моніторингу тиску як для оптимізації продуктивності, так і для запобігання коштовним простоям та пошкодженням. На додаток, технологія, що покладена в основу серії P3xx, відкриває двері для повного налаштування датчика до потреб споживача і можливості масштабування”, сказав Iro Dragoumi, менеджер з продукту.
Технологія високопродуктивного вимірювання тиску спеціально розроблена для експлуатації в інтенсивних промислових умовах, що забезпечується завдяки повністю зварній, стійкій до ударів та вібрації конструкції, що характеризується високою електромагнітною сумісністю. Крім того, загальний термін служби датчика гарантується з нульовим дрейфом, що забезпечує безпечну, стабільну і довготривалу експлуатацію обладнання.
В комбінації з цілодобовою дистанційною підтримкою, нова серія DST P3xx забезпечує сучасний моніторинг тиску для використання в найскладніших промислових умовах і вже підготовлена до цифрового майбутнього.