Проект HySynergy у Фредерісії, Данія, вперше успішно видобув водень, що є важливою віхою в комерціалізації зеленого водню як чистого джерела енергії.
Everfuel AS прагне скоротити викиди CO2 за допомогою своєї зеленої водневої інфраструктури. Вони співпрацюють із представниками галузі та виробниками оригінального обладнання для транспортних засобів, щоб об’єднати весь ланцюжок вартості водню та постачати водень клієнтам промисловості та мобільності.
На етапі 1 HySynergy компанія Everfuel використовує перетворювачі змінного струму в постійний від Danfoss Drives для живлення своїх електролізерів. Кожен з двох 20-футових контейнерів, оснащених мережевими перетворювачами з рідинним охолодженням, має дві виходи по 5 МВт. Ця система перетворення електроенергії потужністю 20 МВт вироблятиме достатню кількість водневого палива для зменшення викидів CO2 на 0,6%.
Етап введення в експлуатацію пройшов за планом, і невелика кількість виробленого водню була безпечно викинута в атмосферу без впливу на навколишнє середовище.
Уффе Боруп, технічний директор Everfuel, сказав: «Це важлива віха для нас у Everfuel, і це крок ближче до нашої мети — вивести на ринок комерційний «зелений» водень. Ми вдячні за співпрацю та підтримку, яку ми отримали від експертів Danfoss Drives. Вони професійно впоралися з введенням в експлуатацію як на місці, так і дистанційно».
К'єлл Стрьом, старший віце-президент із продажу, маркетингу та послуг Danfoss Drives, сказав: «Power-to-X — це цікава технологія, яку ми можемо використовувати для забезпечення екологічного переходу разом із енергоефективністю та електрифікацією. Це технологія, яка все ще потребує певного розвитку, і тому ця віха є важливим кроком на шляху реалізації наших амбіцій збільшення виробництва водню до комерційного рівня. Це лише початок важливого шляху для водню, і ми вже на чудовому старті».
Коли HySynergy Phase II буде введена в експлуатацію в 2025 році, вона забезпечить додаткові 300 МВт потужності, довівши загальну потужність до 320 МВт. Третя черга запланована на 2030 рік потужністю 1 ГВт. Рішення Danfoss для перетворення електроенергії розроблено для легкої масштабованості, щоб забезпечити ці оновлення.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з Хельге Ванделом Йенсеном, директором з розвитку бізнесу Danfoss Drives, електронною поштою: helge@danfoss.com.
Про Everfuel
Everfuel виробляє зелений водень для промисловості та мобільності з нульовим рівнем викидів. Його зелений водень комерційно доступний по всій Європі у формі конкурентоспроможних всеохоплюючих рішень для постачання водню та палива. Everfuel володіє та керує зеленою водневою інфраструктурою. Він співпрацює з виробниками обладнання для промисловості та транспортних засобів, щоб об’єднати весь ланцюжок вартості водню та безперешкодно постачати водневе паливо корпоративним клієнтам за довгостроковими контрактами.
Зелений водень - це 100% чисте джерело енергії, виготовлений з відновлюваної сонячної та вітрової енергії. Це ключ до декарбонізації промисловості та транспорту в Європі. Everfuel — це амбітна компанія, що швидко розвивається, зі штаб-квартирою в Гернінгу, Данія. Він також має діяльність у Норвегії, Данії, Швеції, Нідерландах, Німеччині та Бельгії та планує подальше зростання в Європі. Everfuel зареєстровано на Euronext Growth в Осло під EFUEL.