Ailemizin yeni üyesi Ally™ - Merhaba
Danfoss Ally™, kullanımı kolay basit bir uygulamada tam gelişmiş bir akıllı ısıtma sisteminin tüm avantajlarını size sunar.
Danfoss Ally™ ile radyatörünüz ve hidronik yerden ısıtmanızın yanı sıra ısıtma faturanız üzerinde tam kontrole sahip olursunuz.
İster evde ister hareket halinde olun, her yerden ve her zaman.

Animasyonu izleyin
Danfoss Ally™'nin ev ısıtmanızı iyileştirmenize nasıl kolayca yardımcı olabileceğini görün.
Danfoss Ally™ Uygulaması, evinizin ısıtmasını her yerden ve her zaman kontrol etmek, programlamak ve izlemek için ihtiyacınız olan tek şeydir.
Akıllı eviniz - daha da akıllı



Danfoss Ally™ akıllı ev ısıtmasının özellikleri
Her yerden uygulama kontrolü
Ev ısıtmanızın kontrolü sizde olsun. Her zaman. İster evde ister yolda.
Ses kontrolü
"Hey Google, banyodaki sıcaklığı artır!"
Hassas sıcaklık kontrolü
Hassaslık! 21 dereceye ayarlayın. 21 derece olsun. Ne daha fazlası, ne daha azı.
%30'a varan enerji tasarrufu
Aynı zamanda iklime ve cüzdanınıza iyi davranın.
Isıtma programı
Isıtmanızı günlerinize ve gecelerinize göre ayarlayın. Konfor artsın. Maliyetler düşsün. O kadar akıllı.
Düşük gürültü
Eğer otomatikse ve gecenin ortasında çalışmaya başlıyorsa, sessiz olmasını istersiniz.
Kullanım kolaylığı
Yaşam zaten yeterince karmaşık. Akıllı ısıtmanızın da karmaşık olmasına gerek yok. Ally™ sezgiseldir.
Kolay kurulum
Danfoss Ally™'yi kurmak ve ayarlamak 1-2-3 kadar kolaydır.
Açık pencere algılama
Ally™: "Bir pencereyi açık mı bıraktın?" "Sorun değil, bununla önümüzdeki 30 dakika içinde ilgileneceğim"

Onlarca yıllık ısıtma hassasiyeti üzerine kurulu
Danfoss'ta, uzun zamandır sıcaklık hassasiyetine öncülük ediyoruz. 1933'ten bu yana - hassas olmak gerekirse. Ve bugün, üstün sıcaklık hassasiyeti sağlamak hala DNA'mızın tam merkezinde yer alıyor. Öyle ki, Danfoss Ally™ yazılımını termostat ve valf endüstrisindeki pazar lideri deneyimimizin ve uzmanlığımızın üzerine inşa ettik.
Bu akıllı ısıtma sisteminizin kusursuz hassasiyetine ve kontrolüne her zaman güvenebileceğiniz anlamına gelir. Rakipsiz Danfoss kalitesi sayesinde sessiz valf ayarından bahsetmeye bile gerek yok. Bunlar bir araya gelerek size optimum konfor, minimum arıza ve maksimum zeka sağlar - tümü akıllı ısıtma sisteminize entegre edilmiştir.

Küçük ayak izi. Büyük tasarruf. Akıllı ısıtma.
Danfoss Ally™ sadece soğuk ayaklar için harika bir haber değil, aynı zamanda çevresel ayak izinizi azaltmada da önemli bir etkiye sahiptir. Isıtma faturanızdaki potansiyel olarak büyük tasarruflardan bahsetmeye bile gerek yok. Geleneksel radyatörler ve yerden ısıtma genellikle en yüksek hızda ısınırken - evde kimse yokken bile - Danfoss Ally™'yi gündüz vakti aileniz işteyken veya okuldayken vb. sıcaklığı otomatik olarak düşürmek üzere kolayca programlayabilirsiniz. Ve gece düşüşlerini ayarlamak, konforu ve çevre bilincini artırırken tüketiminizi azaltmanın akıllıca bir yoludur.
Nasıl çalışır

Güzel evim, akıllı evim
Gerçekten akıllı bir evin arkasındaki sırrın birbirine bağlılık olduğunu biliyoruz. Cihazların akıllı bir şebekeye sorunsuzca bağlantısı ile ekosisteminizi istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Bu nedenle sadece diğer Danfoss ürünleriyle uyumlu olmayan, birçok faydaya sahip akıllı bir ısıtma çözümü sunuyoruz, sistemi dünyaya açtık.
Radyatörler mi, hidronik yerden ısıtma mı yoksa her ikisi birden mi? Danfoss Ally™ her ev ve her ihtiyaç için bir çözüm sunar

Danfoss Ally™, Danfoss’un yeni akıllı ısıtma çözümleri öncüsüdür. Danfoss Ally™ bulut tabanlıdır ve radyatörünüzün ve hidronik yerden ısıtmanın tam kontrolünü her yerde elinizde tutarsınız. Her şey kontrolünüzde olduğunda, rahatlık ve mükemmel bir iç mekan iklimi elde edersiniz.
Hareket halindeyken hızlı bir değişiklik yapmanız mı gerekiyor?
Tek ihtiyacınız olan Danfoss Ally™ Uygulaması.
Danfoss Ally™ ürün teklifi şunları içerir:
Danfoss Ally™ Ağ Geçidi
Danfoss Ally™ Radyatör Termostatları
Hidronik yerden ısıtmanız için Danfoss Icon™ akıllı kontrol ile entegrasyon
Her şey, App Store ve Google Play'den indirilen Danfoss Ally™ Uygulamasından kontrol ediliyor.
Ne tür bir ısıtma arıyorsunuz?
Eviniz ister radyatörlerle, ister hidronik yerden ısıtma veya her ikisinin birleşimiyle ile ısıtılsın, Danfoss Ally™ mükemmel uyum sağlar.
Tüm çözümler neredeyse tüm ısıtma uygulamaları, doğalgaz, bölgesel ısıtma, ısı pompaları ile uyumludur.



Her zaman dinlemeye hazır bir akıllı ısıtma sistemi



Veri güvenliği - üzülmektense tedbirli olmak daha iyidir

Akıllı telefonunuz ile Danfoss akıllı ısıtma sistemleri arasındaki iletişim sırasında veri korumasına ek olarak en yüksek düzeyde güvenlik sağlıyoruz. Yüksek güvenlik seviyesi sağlamak için teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerimizi sürekli olarak izliyor ve geliştiriyoruz.
Yalnızca kullanıcı sözleşmesi ile bulut veri depolama.
Gizli bilgileri korumak için ABD hükümetinin kullandığı ile aynı standartları kullanan hacker saldırılarına karşı koruma.
Sistemin kararlılığını ve dış etkilere karşı direncini sağlamak için harici veri koruma uzmanları tarafından yapılan bağımsız güvenlik testleri.
Arka kapı çıkışı olmadığından emin olmak için sürekli yazılım kodu incelemesi.
PIN koduyla koruma, yalnızca yetkili kullanıcıların Danfoss akıllı ısıtma sistemlerinde değişiklik yapabilmesini sağlar.
Uygulama kontrolü

Sezgisel kullanıcı arayüzü
Danfoss Ally™ Uygulaması, evinizin ısıtmasını istediğiniz yerden ve istediğiniz zaman kontrol etmek, programlamak ve izlemek için tam anlamıyla ihtiyacınız olan tek şeydir. Uygulamayı Google Play veya App Store'dan indirmeniz yeterlidir ve artık hazırsınız.
Sezgisel uygulama kullanıcı arayüzü, günlük yaşamınızı olabildiğince basit ve rahat hale getirmek için tasarlanmıştır. Uygulama, hızlı kurulumda size yol gösterir. Ev ısıtmanızı günlük rutinlerinize uydurmanızı sağlar. Ve size her zaman tam bir genel bakış ve kontrol sağlar. Bir uygulama. Tek ekran. Basit bir kullanıcı deneyimi. Bu kadar.
Hayat zaten yeterince karmaşık. Akıllı ısıtmanızın da karmaşık olmasına gerek yok.
Kolay kurulum
Danfoss Ally™ Radyatör Termostatlarını kurmak ve ayarlamak 1-2-3 kadar kolaydır.



Danfoss Ally™ Uygulamasındaki sezgisel adım adım kılavuzu izlemeniz yeterlidir - ve işiniz birkaç dakika içinde tamamlanır!
Sadece birkaç tıklama ile odaları ekleyin ve ayrı sıcaklık bölgeleri oluşturun. Yapmanız gereken her şeyi uygulama size söyler. Ve basit ve görsel takvim işlevi, tüm haftaları ve tatilleri planlamayı çocuk oyuncağı haline getiriyor.
Yerden ısıtma mı kuruyorsunuz?
Hidronik yerden ısıtma sisteminin profesyonel bir tesisatçı tarafından kurulmasını ve ayarlanmasını tavsiye ederiz. Bir tesisatçının size önerebileceği tüm bilgileri bir araya getirdik, tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.
Destek

Belirli bir ürün bilgisi mi arıyorsunuz?
Yeni veya önceden kurulmuş ürünler için belirli ürün bilgilerini mi arıyorsunuz?
Belgeleri, yazılım bilgilerini, kurulum videolarını ve kılavuzları bulmak için burayı tıklayın.