İş ortaklarımızı büyük ödüller bekliyor!
1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, Danfoss OEM Reward Program puanlamasında en yüksek puanı toplamış 8 iş ortağımıza büyük ödüller veriyoruz!
Peki bu özel hediyeleri nasıl kazanabilirsiniz?
DANFOSS OEM REWARD PROGRAM PUANLAMA SİSTEMİ
Belirlenen 6 ölçütün her biri, toplam puanlama içinde belli bir yüzde değerine sahiptir.
- Ciro - %30
- Büyüme - %25
- Ürün Mağazası Kullanımı - %10
- Sipariş Büyüklüğü - %10
- Yeni Ürün Siparişleri - %20
- Danfoss Akademi Sertifika Sayısı - %5
Ciro - %30
Ciro ölçütünde puanlamada değerlendirilmek için, yıllık minimum cironun 500.000 € ve üstü olması gerekmektedir.
Her 500.000 €'luk ciro, 100 puan değerindedir. Maksimum puan ise 1000’dir.
Bu ölçütten toplayacağınız puanın %30’u alınarak toplam puanınıza eklenecektir. Yani bu ölçütten 100 puan aldıysanız, bu toplam puanınıza 30 puan olarak yansıyacaktır.

Büyüme - %25
Büyüme ölçütünde ise yalnızca yıllık cirosu 300.000 € ve üzerinde olan partnerlerimiz değerlendirmeye girecektir.
%0 ile %200 büyüme oranları arasında puanlanacaktır. Her %10’luk büyüme 50 puan olacaktır.

Ürün Mağazası Kullanımı - %10
Ürün mağazası kullanımında e-ticaret üzerinden verilen siparişler puanlandırılacaktır.
Kullanım sıklığına göre %0 ile %100 oranları arasında puanlanacaktır.
Her %10’luk kullanım yüzdesi 25 puan olacaktır. %100’lük bir kullanım 250 puana denk gelecek, bunun da ölçüt yüzdesi olan %10’u yani 25 puan toplam puana eklenecektir.

Sipariş Büyüklüğü - %10
Sipariş büyüklüğü ölçütünde 2025 yılı içerisinde faturalandırılan, tek bir siparişteki sipariş büyüklüğü değerlendirilmektedir.
100.000 € ile 500.000 € ve üzerindeki siparişler puanlandırılır.
Örneğin, 500.000 € ve üzerindeki bir sipariş 500 puana denk gelecek, bunun da ölçüt yüzdesi olan %10’u yani 50 puan toplam puana eklenecektir.

Yeni Ürün Siparişleri - %20
Yeni ürün siparişlerinde ise daha önce hiç satın almadığınız ürün gruplarından, 2025 yılı içinde vermiş olduğunuz siparişler puanlandırılacaktır.
Toplamda 50.000 € ile 500.000 € ve üzerindeki siparişler puanlandırılır. Her 50.000 €''luk yeni ürün siparişi 50 puana denk gelmektedir.
Örneğin, 400.000 €'luk yeni ürün siparişi 400 puana denk gelecek, bunun da ölçüt yüzdesi olan %20’si yani 80 puan toplam puana eklenecektir.

Danfoss Akademi Sertifika Sayısı - %5
Katılımcı ve katılım sayısından bağımsız, firmanın toplam aldığı sertifika sayısı değerlendirilecektir.
5 ile 100 arasındaki sertifika sayıları puanlanacaktır. Her 5 sertifika 25 puan olacaktır.
Örneğin, 40 sertifikaya sahip olunması durumunda 200 puana denk gelecek, bunun da ölçüt yüzdesi olan %5’i yani 10 puan toplam puana eklenecektir.