Yeni AME 110NL'nin piyasaya sürüldüğünü duyurmaktan heyecan duyuyoruz(X) AB-QM 4,0 basınçtan bağımsız balans kontrol vanaları için modülasyonlu aktüatörler. Yeni aktüatörler, hidronik HVAC sistemlerinin performansını ve verimliliğini artırmak için önemli ölçüde yükseltilmiştir ve tasarlanmıştır. Bu gelişmiş aktüatörler, mevcut AME 110NL'nin yerini alır(X) ve AME 120NL modelleri, piyasadaki değişen ihtiyaçları karşılamak için uyarlanmış bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiriyor.
AME 110NL(X) modülasyonlu aktüatörler, DN 15-32 aralığındaki AB-QM 4,0 Basınçtan Bağımsız Dengeleme Kontrol Vanaları (PICV) için yüksek hassasiyetli kontrol teslim etmek üzere tasarlanmıştır. Öne çıkan iyileştirmelerden biri, entegre dijital adım motorudur. 256 adımlık çözünürlüğe sahip önceki modele kıyasla tam vana stroku boyunca 4000 pozisyonluk 15 kat daha yüksek bir çözünürlüğe sahiptir. Bu, HVAC uygulamalarında benzersiz doğruluk ve kontrol sağlar.
Teknik açıdan bakıldığında, yeni aktüatörler birçok önemli iyileştirmenin sıcaklığını arttırmaktadır. IP derecelendirmesi IP42'den IP54'e yükseltilerek suya karşı daha iyi direnç sağlanır ve her yönde kuruluma olanak tanır. Aktüatörler, güç türünün otomatik olarak algılandığı 24 V AC ve DC güç kaynaklarını da desteklemektedir. Hız artık 3 veya 12 saniye/mm olarak seçilebilir. Ayrıca aktüatörler, optimum performans ve kolay kurulum sağlayan gelişmiş elektronik kalibrasyon ve vana stroku algılama özelliğine sahiptir.
Tamamen RoHS uyumlu yeni AME 110NL(X) modülasyonlu aktüatörler, yüksek doğruluk, daha fazla dayanıklılık ve enerji verimliliği sunan HVAC kontrol teknolojisinde önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. Yüksek hassasiyetli AB-QM 4,0 PICV vanalarımıza yönelik bu yeni aktüatörlerin, bina projeleriniz için güvenilir ve hassas kontrol sağlayarak beklentilerinizi karşılayacağından ve aşacağından eminiz.
AME 110NL kombinasyonu(X) ve AB-QM 4,0 PICV vanaları, binalarda EN ISO 52120-1 standardında belirtildiği gibi BACS aracılığıyla sağlanan "Enerji kullanımının aktif kontrolü" uygulaması için önerilen bir çözümdür. Bu standart, Avrupa Bina stoklarındaki enerji tüketimini azaltmayı amaçlayan yenilenen Binaların Enerji Performansı Direktifini (EPBD) desteklemektedir. Daha fazla bilgiyi teknik dokümanımızda bulabilirsiniz.
Daha iyi, daha verimli bir dünya için yarının çözümlerini tasarlamaya devam ederken Danfoss'tan daha fazla güncelleme ve yenilik için takipte kalın.