Danfoss ECL serisi kontrolörler, ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu sistemleri için akıllı sıcaklık kontrolörleridir. Tüm modeller dış hava kompanzasyonu işlevine sahiptir. Yüksek seviyede konfor ve optimum enerji kullanımı sağlayan yerleşik veya özel uygulama düğmeleri ile çeşitli isıtma kurulumlarına uyarlanabilirler.
Tüm ECL Comfort serisi kontrolörlerin ortak bir özelliği kurulum, devreye alma ve çalıştırma kolaylığıdır. İlgili uygulamadaki veya kontrolörün kendisindeki grafik ekran kurulum durumu hakkında hızlı bir genel bakış görüntüler.
Neredeyse yirmi yıllık güvenilir çalışmanın ardından, tek devreli ısıtma sistemleri için popüler ECL Comfort 110 kontrolörüne veda etme zamanı geldi. Halefi, kullanıcı dostu ECL Go uygulamasıyla çalışan ECL Comfort 120'dir.
ECL Go Uygulaması
ECL Go uygulaması, ECL Comfort 120 kontrolörünü çalıştırmak için kullanılır. Android 8 ve üzeri ve iOS 14 ve üzeri sistemler için mevcuttur. Uygulama, kurulumları devreye almak için kurulumcuların kullandığı bir araçtır (son kullanıcı tarafından uzaktan çalıştırılabilen bir WiFi çözümü değildir) ve 1,5 metre aralığında ECL kontrolörüne bağlanmak için Bluetooth bağlantısını kullanır.
Dört yerleşik uygulamadan birinde ECL 120 kontrolörünün hızlı kurulumu ve devreye alınması için gerekli tüm fonksiyonları sunar.