30% kostenbesparing in het eerste jaar in vergelijking met traditionele aandrijfsystemen
Met zijn ruimtebesparende ontwerp, een unieke technologie voor warmteoverdracht, een nieuwe digitale cascaderegelaar, standaard lange motorkabels, gecoate printplaten en zijn gebruiksvriendelijke inbedrijfstelling biedt de VLT® AQUA Drive rendabele installatie- en inbedrijfstellingsoplossingen die een kostenbesparing van wel 15% ten opzichte van traditionele frequentieregelaars opleveren.
Meer info: