Danfoss Drives introduceert met trots de iC7-Aqua, een portfolio van de volgende generatie waterspecifieke frequentieomvormers (VFD's) die zijn ontworpen om waterbeheersystemen te optimaliseren in een breed scala aan applicaties. Waaronder watervoorziening, ontzilting, irrigatie, industriële wateropvangsystemen en afvalwaterzuivering. De iC7- Aqua is ontworpen om de wereldwijde wateruitdagingen op te lossen, waarbij 80% van het afvalwater onbehandeld blijft en 25% van de mensen geen toegang heeft tot veilig drinkwater.
Ultra-low-harmonic drive voor een stabiel net
Het iC7-Aqua portfolio omvat de iC7-Aqua ULH, een frequentieomvormer met ultralage harmonischen die toonaangevende harmonischenreductie biedt. Dit verbetert de naleving van het net, vermindert energieverliezen en beschermt kritieke assets effectiever, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare voeding.

Belangrijkste voordelen van iC7-Aqua:
-
Lager energieverbruik: de iC7-Aqua biedt een hoge energie-efficiëntie en digitaliseringspotentieel, waardoor het energieverbruik aanzienlijk kan worden verlaagd. Deze energiebesparingen kunnen bijdragen aan het bereiken van energieneutraliteit in afvalwaterzuiveringsinstallaties.
-
Speciale functies voor water: ingebouwde functies beschermen de pompen tegen drooglopen. Multipompregeling verbetert de betrouwbaarheid en systeemprestaties, terwijl intelligent vraagbeheer een stabiele druk in de waternetwerken handhaaft om lekkages te verminderen.
-
Hoge betrouwbaarheid en cyberbeveiliging: de iC7-Aqua is cyberveilig en robuust ontworpen en beschermt kritieke watersystemen tegen onbevoegde toegang. Hij is gebouwd om betrouwbaar te functioneren in de zwaarste installatieomstandigheden. Ingebouwde condition-based monitoring geeft vroegtijdige waarschuwingen over potentiële problemen, waardoor proactief onderhoud mogelijk is om ongeplande stilstand te voorkomen
-
Verbeterde prestaties en intelligentie: met een groter rekenvermogen kan de iC7-Aqua zowel als sensorhub als als regelaar fungeren. Het biedt verbonden of cloudvrije intelligente edge computing, een breed scala aan I/O's en veldbusprotocollen voor ultieme flexibiliteit
-
Eenvoudige installatie en bediening: een intuïtief bedieningspaneel en snelle voedingskabelaansluitingen vereenvoudigen de installatie, inbedrijfstelling en dagelijkse werking, zodat u uw watersystemen snel en correct kunt laten werken. De iC7-Aqua is compatibel met de elektromotor en veldbus van uw keuze
-
Compact ontwerp: de iC7-Aqua is compacter dan alternatieve frequentieregelaars en biedt meer flexibiliteit in zelfs de kleinste installatieruimtes
-
Wereldwijde ondersteuning met DrivePro® services: het wereldwijde servicenetwerk van Danfoss is altijd beschikbaar om ervoor te zorgen dat uw systemen goed onderhouden en up-to-date zijn, waar u ook bent