VLT® OneGearDrive® er en svært effektiv tre fase-permanentmagnet synkronmotor, kombinert med en optimert vinkelgirkasse og IE5 effektivitet som bidrar til å optimere annleggsproduktivitet og redusere energikostnader.
Med bare én motortype og tre tilgjengelige girutvekslinger dekker motorkonseptet alle typiske versjoner av frekvensomformere til transportbånd som er vanlige i næringsmiddelindustrien. Det reduserte utvalget av fysiske konfigurasjoner reduserer kostnader og gjør det enklere å ha reservedeler på lager. Like mekaniske mål reduserer tidsbruket til det tekniske arbeid og installasjon.
Omformeren leveres i to versjoner: Standard for bruk i tørre og våte produksjonsområder og Hygienic for bruk i våte områder, og miljøer med høy rengjøringsintensitet, produksjonsområder i renrom og bakteriefrie miljøer.
Forsyningsspenninger og effektområde
3 x 380-480 V til 0.75–2.2 kW
Funksjoner og fordeler
Opptil 40 % energibesparelse sammenlignet med konvensjonelt system, takket være høy virkningsgrad i systemet med en IE5 motor.
Mindre støy, og ingen luftbårne bakterier eller smusspartikler trekkes inn i motoren og blåses ut i omgivelsene takket være viftefri drift
Ubegrenset bruk og høy beskyttelse i nedvaskingsområder, takket være høy beskyttelsesgrad
Glatt skap som er lett å rengjøre
Rask, pålitelig tilkobling og lavere installasjonskostnader som følge av motor- og bremsetilkoblinger via klemmeboks med CageClamp® teknologi
Tåler rengjørings- og desinfeksjonsmidler takket være aseptisk belegg
Teknisk dokumentasjon
Teknisk dokumentasjon VLT® OneGearDrive®
Marinegodkjenninger
Marinegodkjenninger for VLT® og VACON® frekvensomformere
Produktsertifikater
Produktsertifikater for VLT® OneGearDrive®
Opsjoner
Opsjonskort for VACON® opsjoner
Tegninger
Tegninger for VLT® OneGearDrive®
Software
Finn software verktøy i Danfoss MyDrive® Suite
Dokumenter
Dokumenter
Type
Navn
Språk
Gjelder for
Oppdatert
Last ned
Filtype
Relaterte applikasjoner
Transportbånd
Case studies
Kontakt oss
For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren, kontakt oss