Effektiv, pålitelig og konsekvent enestående
Denne robuste omformeren er bygget for å vare, og fungerer effektivt og pålitelig selv med de mest krevende applikasjonene, og i de mest utfordrende miljøene.
VLT® AutomationDrive utnytter alt som den nye digitale tidsalderen har å tilby, for å sikre at den oppfyller alle kravene til applikasjonene dine og optimaliserer prosessene gjennom hele livssyklusen.
Den banebrytende termiske konstruksjonen og den unike back-channel cooling gjør VLT® AutomationDrive til en av de mest kompakte og kostnadseffektive omformerne på markedet. Intelligente vedlikeholds- og overvåkingsfunksjoner forbedrer produktiviteten, ytelsen og oppetiden til systemene dine på lang sikt.
Forsyningsspenning og effektområde
- 3 x 200–240 V til 0,25–37 kW
- 3 x 380–500 V til 0,37 kW – 1,1 MW
- 3 x 525–600 V til 0,75–75 kW
- 3 x 525–690 V til 1,1 kW – 1,4 MW
Low harmonic drive
- 3 x 380–480 V til 132–450 kW
12-pulset frekvensomformer
- 3 x 380–500 V til 250 kW – 1 MW
- 3 x 525–690 V til 250 kW – 1,4 MW

Du elsker VLT® frekvensomformere. Har du hørt om iC7-Automation?
Vi har bygget de ikoniske VLT® frekvensomformerne du elsker og stoler på. Nå presenterer vi iC7-Automation for å drive ambisjonene dine i flere tiår fremover.
Hva er iC7-Automation?
Funksjoner og fordeler
-
Passer til alle motorteknologier og feltbussprotokoller: universelt kompatibel
-
Idriftsetting og oppgraderinger er enkelt takket være plug-in-teknologi
-
Back-channel cooling reduserer energikostnadene og størrelsen på kjølesystemet, og forlenger omformerens levetid
-
Automatisk motortilpasning (AMA) for rask oppstart
-
Automatisk energioptimalisering (AEO) for høy systemeffektivitet
-
Sikker stopp og Safe Torque Off sørger for sikker drift av omformeren
-
Integrert bevegelseskontroll (IMC) for enkel automatisering
-
Tilstandsbasert overvåking (CBM) er integrert for å oppnå maksimal oppetid i driften
-
VLT® Motion Control Tool MCT 10 kan settes i drift på ønsket måte
-
Utforsk MyDrive® Suite for gratis programvareverktøy og nedlastinger
-
Robust "ruggerized" design reduserer de potensielle negative effektene av vibrasjoner
-
DrivePro® Life Cycle Services forbedrer proaktivt anleggets oppetid
-
VLT® FlexConcept forbedrer effektiviteten samtidig som kompleksiteten i systemet reduseres
Videoer om VLT® AutomationDrive FC 302

Utfør posisjonerings- og synkroniseringsoperasjoner med høy presisjon uten behov for ekstra moduler eller maskinvare. IMC gir deg servolignende bevegelseskontroll i en standard frekvensomformer.

Bytt enkelt mellom omformere under lastdeling. Bruk droop-funksjonen til å beskytte motorene mot overbelastning og overoppheting, slik at maskinene kan yte bedre i lengre tid.
Dokumenter

Open new horizons for success: iC7-Automation
Din ambisjon: garantert oppetid og et fremtidssikkert anlegg. iC7-Automation leverer den med unik nettsikkerhet og kraften i analyser.
Se fordelene med iC7-Automation
| Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
|---|
Software
MyDrive® Suite gir deg all programvaren du trenger for å velge, integrere, programmere og betjene VLT® AutomationDrive FC 301 og FC 302 på ett sted.
| Type | Software Characteristic | Navn | Versjon | Utgitt | Status | Last ned | Filtype |
|---|
Tegninger
Finner du ikke 3D-modellen eller tegningen du leter etter? Sorter og filtrer den følgende tabellen ved hjelp av ikonene øverst i kolonnene.
| Type | Navn | Oppdatert | Last ned | Filtype |
|---|
Relaterte applikasjoner
Transportbånd, posisjonering og synkronisering, kraner, blandere, sentrifuger og palleterings- og emballeringsmaskiner.
Case studies
Feilsøking

Akselerer ambisjonene dine med iC7-Automation
iC7-Automation skaper en ny æra for produktivitet og leverer presisjon, dreiemoment og skalerbarhet for å heve driften i flere tiår fremover.
Finn ut mer om iC7-Automation
Nyheter
Kontakt oss
For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren, kontakt oss