• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Decentral Drive FCD 300

VLT® Decentral Drive FCD 300 drive har nådd den inaktive fasen av produktets levetid, noe som betyr at produktet er utgått og ikke lenger i produksjon. Reservedeler og service options er ikke lenger tilgjengelige. Bruk av en omformer i denne fasen kan føre til uforutsigbar nedetid på grunn av slitasje eller feil.

Danfoss anbefaler utskifting ved hjelp av DrivePro® Retrofit service for å optimalisere levetiden og den sirkulære verdien i installasjonen.

Vi hjelper deg å velge det beste erstatningsproduktet med de riktige funksjonene for ditt bruksområde. Våre intelligente produkter kan optimalisere systemet ditt i mange år fremover.

Finn teknisk informasjon om VLT® Decentral Drive FCD 300

Erstatningsprodukt: VLT® Decentral Drive FCD 302

VLT® Decentral Drive FCD 302 er den nye generasjonen VLT® Decentral Drive FCD 300, og er basert på VLT® AutomationDrive FC 302-plattformen. Den kombinerer nøkkelfunksjonene i et helt nydesignet kabinett, for å skape den beste passformen for direkte maskin-/veggmontering eller direkte på motoren. Det unike designet forenkler bestilling, installasjon, idriftsetting, betjening og vedlikehold. Det er ikke behov for feltdistribusjon eller nedtrekksbokser. og ingen ekstern 24 V DC-forsyning er nødvendig.

Lite kabinett

(0,37 – 2,2 kW/0,5 – 3,0 HP)

Stort kabinett

(0,37 – 3 kW/0,5 – 4,0 HP)

Les mer om VLT® Decentral Drive FCD 302

Danfoss ansatt som utfører en DrivePro® Site Assessment

Kan det bli stort enklere?

Vi kan også hjelpe deg med DrivePro® Site Assessment, som gjør det enklere enn noen gang å administrere de installerte frekvensomformerne og planlegge for fremtiden. En Danfoss ekspert vil gi deg en detaljert oversikt over alle frekvensomformerne dine, og gi et klart bilde av nåværende og fremtidige vedlikeholdsbehov.