• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® 3500 har nådd den inaktive fasen av produktets levetid, noe som betyr at den er utgått og ikke lenger i produksjon. Reservedeler og service options er ikke lenger tilgjengelige. Bruk av en omformer i denne fasen kan føre til uforutsigbar nedetid på grunn av slitasje eller feil.

Danfoss anbefaler utskifting ved hjelp av DrivePro® Retrofit service for å optimalisere levetiden og den sirkulære verdien i installasjonen.

Vi hjelper deg med å velge det beste erstatningsproduktet med de riktige funksjonene for ditt bruksområde. Våre intelligente produkter kan optimalisere systemet ditt i mange år fremover.

Finn teknisk dokumentasjon om VLT® 3500

Trenger du rask hjelp? Spør MyDrive® Assistant

Erstatningsprodukt: VLT® HVAC Drive FC 102

Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 er spesielt utviklet for ventilasjons-, oppvarmings- og kjøleapplikasjoner.  VLT® HVAC Drive er tilgjengelig med et bredt utvalg av standard- og tilleggsfunksjoner, som sikrer lav total eierskapskostnad.

Effektområde

3 x 200–240 V.......................1,1–45 kW
3 x 380–480 V...................1–1-1000 kW
3 x 525–600 V.......................1,1–90 kW
3 x 525–690 V...................1,1–1400 kW

Effektområde – Low harmonic frekvensomformer

3 x 380–480 V ...................160–710 kW

Effektområde – 12-pulset frekvensomformer

3 x 380–500 V................. 315–1000 kW
3 x 525–690 V .................450–1400 kW

Les mer om VLT® HVAC Drive FC 102

Danfoss ansatt som utfører en DrivePro® Site Assessment

Kan det bli stort enklere?

Vi kan også hjelpe deg med DrivePro® Site Assessment, som gjør det enklere enn noen gang å administrere de installerte frekvensomformerne og planlegge for fremtiden. En Danfoss ekspert vil gi deg en detaljert oversikt over alle frekvensomformerne dine, og gi et klart bilde av nåværende og fremtidige vedlikeholdsbehov.