• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® NXL drive har nådd den inaktive fasen av produktets levetid, noe som betyr at produktet er utgått og ikke lenger i produksjon. Reservedeler og service options er ikke lenger tilgjengelige. Bruk av en omformer i denne fasen kan føre til uforutsigbar nedetid på grunn av slitasje eller feil.

Danfoss anbefaler utskifting ved hjelp av DrivePro® Retrofit servicefor å optimalisere levetiden og den sirkulære verdien i installasjonen.

Vi hjelper deg med å velge det beste erstatningsproduktet med de riktige funksjonene for ditt bruksområde. Våre intelligente produkter kan optimalisere systemet ditt i mange år fremover.

Finn teknisk dokumentasjon om VACON® NXL

Trenger du rask hjelp? Spør MyDrive® Assistant

Erstatningsprodukter: VACON® 100 og VACON® 20

VACON® 100 INDUSTRIAL er en arbeidshest for et bredt spekter av industrielle applikasjoner. Den brukervennlige og robuste motorstyringen forbedrer påliteligheten og effektiviteten til alle AC-motortyper, inkludert induksjon, permanent magnet, og synkronreluktansmotorer.

Power range

208–240 V...0,55–90 kW
80-500 V...1,1–630 kW
525–690 V...5,5–800 kW

Les mer om VACON® 100 INDUSTRIAL

VACON® 20 AC frekvensomformer leveres fullpakket med funksjonalitet og muligheter for å løfte maskinstyringen til et helt nytt nivå. En innebygd PLS-funksjonalitet gjør at dette produktet tilpasser seg alle oppgaver, og det med kostnadsbesparelser for brukeren.

Effektområde

1 x 105-120 V.... 0,25–1,1 kW
1 x 208–240 V…...0,25–2,2 kW
3 x 208–240 V…...0,25–11 kW
3 x 380–480 V...0,37–18.5 kW
3 x 520–600 V.  ..0,75–5,5 kW

Les mer om VACON® 20

Danfoss ansatt som utfører en DrivePro® Site Assessment

Kan det bli stort enklere?

Vi kan også hjelpe deg med DrivePro® Site Assessment, som gjør det enklere enn noen gang å administrere de installerte frekvensomformerne og planlegge for fremtiden. En Danfoss ekspert vil gi deg en detaljert oversikt over alle frekvensomformerne dine, og gi et klart bilde av nåværende og fremtidige vedlikeholdsbehov.