• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

사이트 글라스

고압 애플리케이션을 위한 사이트 글라스 시리즈

댄포스 SGP는 고압 애플리케이션을 위한 사이트 글라스 시리즈입니다. SGP는 HCFC와 같은 미네랄 오일이 포함된 냉매에 최적화된 버전과 비가연성 HFC 냉매에 최적화된 버전, 두 가지가 있습니다.

식품 리테일 냉동을 위한 SGP는 플레어, 연납 및 소켓 연결부로 이용이 가능하며 습기 표시기 포함 여부는 선택입니다.

기능 및 장점

유입 상태 표시를 위한 우수한 가시성

낮은 누출율

오랜 서비스 수명

MWP 52 bar의 뛰어난 안전성

제품의 신뢰성은 낮은 누출 및 오랜 수명 보장

신속한 반응 표시기가 과도한 냉매액을 막기 위해 조기 경고 발행

애플리케이션 개발 센터 - 댄포스

애플리케이션 개발 센터

댄포스와의 협력으로 미래를 준비할 수 있습니다. 댄포스의 글로벌 애플리케이션 개발 센터에서는 전문가 지원과 냉동 및 공조 용도의 최신 테스트 시설을 갖춘 협업 환경을 제공합니다.

댄포스는 내일을 엔지니어링합니다. 다같이 협력하여. 지금 바로.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형

학습 프로그램

SGP 사이트 글라스에 대해 자세히 알아보기

위조품 방지

댄포스 제품의 복제품 식별 및 방지

이미지 보호를 위해 복제품에 유의

복제품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 복제품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.

소프트웨어

Coolselector®2

Coolselector®2

Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 운전 조건을 기반으로 냉동 및 공조 부품의 선정을 위해 공정한 계산치를 제공합니다.