• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Programmable Controller

프로그래밍 가능한 컨트롤러는 AC 드라이브에 주요 애플리케이션 전용의 고급 제어 기능을 제공합니다.

옵션 포트폴리오 다운로드

  • 장착 용이
  • 내장형 캐스케이드 컨트롤러는 업그레이드를 통해 마스터/팔로워 모드로 최대 8개의 펌프를 작동하고 더 많은 고급 펌프에 대한 제어 제공
  • 여러 개의 가변 속도 및 고정 속도 펌프 조합뿐만 아니라 각기 다른 용량의 펌프 구성(혼합 펌프 제어) 지원
  • 부가적인 7개의 디지털 입력과 인버터의 24-V DC 연결을 통해 애플리케이션에 유연성 있게 적용 가능 동일한 캐스케이드 컨트롤러 하드웨어는 최대 2 MW의 전체 전력 범위와 호환 가능
  • 표준 캐스케이드 셋업 시 최대 8개의 펌프
  • 마스터/팔로워 셋업 시 최대 8개의 펌프
  • VLT® AutomationDrive FC 301 및 FC 302에 추가 기능을 더하는 통합형 프로그래밍 가능 모션 컨트롤러
  • 프로그래밍 기능과 함께 사용이 용이한 모션 기능 제공 - 위치 제어 및 동기화 애플리케이션에 적합한 솔루션
  • 동기화(전자식 축), 위치 제어 및 전자 캠 제어
  • 인크리멘탈 엔코더와 앱솔루트 엔코더를 모두 지원하는 2개의 별도 인터페이스
  • 1개의 엔코더 출력(가상 마스터 기능)
  • 10개의 디지털 입력
  • 8개의 디지털 출력
  • CANopen 모션 버스통신, 엔코더 및 I/O 모듈 지원
  • 필드버스 인터페이스를 통한 데이터 송수신(필드버스 옵션 필요)
  • 디버깅 및 시운전을 위한 PC 소프트웨어 도구: 프로그래밍 및 캠 편집기
  • 주기적 실행 기능과 이벤트 구동식 실행 기능을 갖춘 구조화된 프로그래밍 언어
  • 동기화 애플리케이션에서 VLT® AutomationDrive의 기능 속성을 확장하고 기존의 기계식 솔루션 대체
  • 속도 동기화
  • 마커 보정 또는 마커 없이 위치(각도) 동기화
  • 온라인 조정 가능 기어 비
  • 온라인 조정 가능 위치(각도) 오프셋
  • 다수의 팔로워 모터 동기화를 위해 가상 마스터 기능을 갖춘 엔코더 출력
  • I/O 또는 필드버스를 통한 제어
  • 홈 기능
  • 드라이브의 현장 제어 패널을 통한 상태 및 데이터의 구성 및 판독
  • 수많은 업계의 위치 제어 애플리케이션에 다양한 사용자 친화적인 혜택 제공
  • 상대 위치 제어
  • 절대 위치 제어
  • 터치 프로브 위치 제어
  • End 리미트 처리(소프트웨어 및 하드웨어)
  • I/O 또는 필드버스를 통한 제어
  • 기계식 제동 처리(프로그래밍 가능한 유지 지연)
  • 오류 처리
  • 조그 속도/수동 운전
  • 마커 관련 위치 제어
  • 홈 기능
  • 드라이브의 현장 제어 패널을 통한 상태 및 데이터의 구성 및 판독