기본 내용으로 건너뛰기
대한민국 (Korean)
Apps
로그인
제품
댄포스에서 지원하는 시장
서비스 및 지원
댄포스 소개
채용
댄포스로 문의
대한민국 (Korean)
로그인
홈페이지
/
...
/
/
제품
/
드라이브
/
저압 드라이브
/
옵션 및 부속품
/
VLT® 기능 확장 옵션
VLT® 기능 확장 옵션
견적 받기
기능 확장 옵션은 I/O를 확장하고 다양한 피드백 장치에 전용 인터페이스를 제공함으로써 AC 드라이브의 유연성을 증대합니다.
옵션 포트폴리오 다운로드
VLT® General Purpose I/O MCB 101
확장된 개수의 제어 입력 및 출력 제공
3개의 디지털 입력 0–24 V: 논리 ‘0’ < 5 V; 논리 ‘1’ > 10V
2개의 아날로그 입력 0–10 V: 분해능 10비트 + 부호
2개의 디지털 출력 NPN/PNP 푸시 풀
1개의 아날로그 출력 0/4–20 mA
스프링 작동 연결부
VLT® Encoder Input MCB 102
다양한 유형의 인크리멘탈 및 앱솔루트 엔코더 연결 가능성 제공. 연결된 엔코더는 폐 회로 속도 제어뿐만 아니라 폐 회로 플럭스 모터 제어에 사용 가능
다음과 같은 엔코더 유형이 지원됨:
5V TTL (RS 422)
1VPP SinCos
SSI
Hiperface
EnDat
VLT® Resolver Input MCB 103
이 옵션은 리졸버의 연결을 가능하게 하여 모터의 속도 피드백 제공
1차 전압......2–8 Vrms
1차 주파수......2.0–15 kHz
1차 최대 전류......50 mA rms
2차 입력 전압......4 Vrms
스프링 작동 연결부
VLT® Relay Card MCB 105
3개의 추가 릴레이 출력으로 릴레이 기능을 확장할 수 있습니다.
정격 부하/최소 부하 시 최대 스위칭율......6 min-1/20 sec-1
제어 케이블 연결 보호
스프링 작동 제어 와이어 연결부
최대 단자 부하:
AC-1 저항 부하......240 V AC 2 A
AC-15 유도 부하 @코사인 파이 0.4......240 V AC 0.2 A
DC-1 저항 부하......24 V DC 1 A
DC-13 유도 부하 @코사인 파이 0.4......24 V DC 0.1 A
최소 단자 부하:
DC 5 V......10 mA
VLT® 24 V DC Supply MCB 107
외부 DC 공급에 연결하여 전원 장애 시 제어부와 기타 설치된 옵션이 활성 상태를 유지할 수 있게 함
주전원에 연결하지 않고도 LCP(파라미터 설정 포함) 및 설치된 모든 옵션을 완벽히 작동 가능
입력 전압 범위......24 V DC +/- 15% (10초간 최대 37 V)
최대 입력 전류......2.2 A
최대 케이블 길이......75 m
입력 커패시턴스 부하......< 10 µF
전원 인가 지연......< 0.6초
VLT® Safe PLC I/O MCB 108
VLT® AutomationDrive FC 302는 단극 24 V DC 입력을 기반으로 안전 입력 제공
대다수 애플리케이션의 경우 이 입력을 통해 사용자가 비용 효율적인 방식으로 안전 구현 가능. 안전 PLC 및 라이트 커튼과 같은 고급 제품을 활용하는 애플리케이션의 경우 안전 PLC 인터페이스를 통해 2와이어 안전 링크 연결 가능
안전 PLC 인터페이스를 사용하면 안전 PLC의 센서 신호를 간섭하지 않고도 안전 PLC가 (+) 또는 (-) 링크 차단 가능
VLT® Analog I/O MCB 109
이 아날로그 입력/출력 옵션은 추가 I/O를 사용하여 고급 성능 및 제어로 업그레이드할 수 있도록 AC 드라이브에 쉽게 장착 가능
AC 드라이브 내장 클럭을 위해 배터리 백업 공급 장치와 함께 AC 드라이브 업그레이드(배터리 백업 공급 장치는 일반적으로 10년간 지속되지만 환경에 따라 다름). 이는 모든 AC 드라이브 클럭 기능을 시간 예약 동작으로 안정감 있게 사용할 수 있게 함
3개의 아날로그 입력 - 전압 입력 및 온도 입력으로 각각 구성 가능
0-10V 아날로그 신호, PT1000 및 NI1000 온도 입력의 연결
3개의 아날로그 출력 - 0-10 V 출력으로 각각 구성 가능
VLT® PTC Thermistor Card MCB 112
내장된 ETR 기능과 써미스터 단자에 비해 향상된 모터 상태 감시 성능 제공
과열로부터 모터 보호
EX d 및 EX e 모터에 사용할 수 있는 ATEX 인증(EX e는 FC 302에만 해당)
안전 정지 기능(SIL 2 IEC 61508에 따라 승인) 사용
VLT® Sensor Input MCB 114
모터의 베어링 및 권선 온도를 모니터링함으로써 모터가 과열되지 않게 보호
2선 또는 3선 PT100/PT1000 센서를 위한 3개의 자체 감지 센서 입력
1개의 추가적인 아날로그 입력 4–20 mA
VLT® Real-time Clock MCB 117
고급 데이터 로그 기능으로 고장 분석 용이
예방적 및 예측 유지보수 기능 지원
이벤트에 시간 및 날짜 스탬프 추가
백업 배터리 포함
장착 용이
VLT® Safety Option MCB 150 및 MCB 151
Safe Torque Off(STO) 기능을 확장하며 이는 표준 VLT® AutomationDrive에 통합됨. 안전 정지 1(SS1) 기능을 사용하여 토크를 제거하기 전에 감속 정지 수행. 안전 제한 속도(SLS) 기능을 사용하여 지정된 속도의 초과 여부 모니터링
이 기능은 ISO 13849-1에 따라 최대 PL d까지, 또한 IEC 61508에 따라 최대 SIL 2까지 사용 가능
추가적인 표준 호환 안전 기능
외부 안전 장비의 대체
공간 요구사항 축소
2개의 프로그래밍 가능한 안전 입력
1개의 안전 출력(T37용)
보다 쉬운 장비 인증
드라이브에 지속 전원 공급 가능
안전 LCP 복사
다이나믹 시운전 보고서
속도 피드백 역할을 하는 TTL (MCB 150) 또는 HTL (MCB 151) 엔코더
VLT® Safety Option MCB 152
VLT® PROFINET MCA 120 필드버스 옵션과 함께 PROFIsafe 필드버스를 통해 Safe Torque Off(STO) 활성화 가능. 이는 현장 내 안전 장치 연결을 통해 유연성 개선 가능
안전 기능은 EN IEC 61800-5-2에 따라 구현
EN IEC 61508 및 EN IEC 62061에 따른 최대 안전 무결성 레벨 SIL 2와 EN ISO 13849-1에 따른 성능 레벨 PL d, 부문 3을 만족하는 PROFIsafe 호스트에서 VLT® AutomationDrive의 통합 안전 기능 활성화가 가능한 PROFIsafe 기능 지원
PROFIsafe 장치(MCA 120과 함께 사용)
외부 안전 장비의 대체
2개의 프로그래밍 가능한 안전 입력
안전 LCP 복사
다이나믹 시운전 보고서
VLT® Extended Cascade Controller MCO 101
장착 용이
내장형 캐스케이드 컨트롤러는 업그레이드를 통해 마스터/팔로워 모드로 더 많은 펌프를 작동하고 더 많은 고급 펌프에 대한 제어 제공
표준 캐스케이드 셋업 시 최대 6개의 펌프
마스터/팔로워 셋업 시 최대 5개의 펌프
기술 사양은 VLT® Relay Option MCB 105 참조
VLT® Extended Relay Card MCB 113
유연성 증대를 위해 입력/출력 추가
7개의 디지털 입력
2개의 아날로그 출력
4개의 SPDT 릴레이
NAMUR 권장사항 충족
갈바닉 절연 성능