• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® 기능 확장 옵션

기능 확장 옵션은 I/O를 확장하고 다양한 피드백 장치에 전용 인터페이스를 제공함으로써 AC 드라이브의 유연성을 증대합니다.

옵션 포트폴리오 다운로드

  • VACON® 100 제품에 Safe Torque Off(STO) 안전 기능 제공. 옵션 보드는 또한 ATEX 환경에 위치한 모터의 과열 보호를 위한 ATEX 써미스터 입력 기능 제공. 하나의 릴레이 출력 또한 STO 기능을 위해 제공
  • 각기 독립적인 2개의 디지털 입력 채널을 사용한 최대 SIL3의 Safe Torque Off(STO)
  • ATEX 써미스터 입력
  • STO 기능을 위한 하나의 릴레이 출력
  • 슬롯: E
  • VACON® NXP 제품에 Safe Torque Off(STO) 안전 기능 제공. 옵션 보드는 또한 ATEX 환경에 위치한 모터의 과열 보호를 위한 ATEX 써미스터 입력 기능 제공. 2개의 릴레이 출력 또한 옵션 모드에 제공
  • 각기 독립적인 2개의 디지털 입력 채널을 사용한 최대 SIL2, PL d, 부문 3의 Safe Torque Off(STO)
  • ATEX 써미스터 입력
  • 1개의 NO 릴레이 출력
  • 1개의 NO/NC 릴레이 출력
  • 슬롯: B
  • VACON® NXS 및 VACON® NXP 드라이브 제어를 위한 다양한 입력 및 출력 신호 제공
  • 6개의 디지털 입력, 24 V DC
  • 1개의 오픈 콜렉터 디지털 출력
  • 2개의 아날로그 입력(0...10 V 또는 -10…+10 V 또는 0…20 mA)
  • 1개의 아날로그 출력(0…10 V 또는 0…20 mA)
  • +10 V DC 지령
  • +24 V DC 외부 공급 또는 전압 출력
  • 슬롯: A
  • VACON® NXS 및 VACON® NXP 제품에 2개의 릴레이 출력 신호 제공
  • 2개의 NO/NC 릴레이 출력
  • 슬롯: B
  • VACON® NXS 및 VACON® NXP 제품에 2개의 릴레이 출력 신호와 과열 보호를 위한 1개의 써미스터 입력 제공
  • 1개의 NO/NC 릴레이 출력
  • 1개의 NO 릴레이 출력
  • 1개의 PTC 써미스터 입력
  • 슬롯: B
  • RS422 사양에 부합하는 TTL 및 TTL(R)형 펄스/인크리멘탈 엔코더에 VACON® NXP 제품을 연결하는 데 사용
  • 차동 A+, A-, B+, B-, Z+ 및 Z- 신호
  • 1개의 한정자 입력, Z 펄스를 추적하는 데 사용
  • 1개의 고속 디지털 입력, 매우 짧은 펄스를 추적하는 데 사용
  • 선택 가능한 엔코더 전압 공급 +5/+15/+24 V
  • 슬롯: C
  • HTL형 펄스/인크리멘탈 엔코더에 VACON® NXP 제품을 연결하는 데 사용
  • 차동 A+, A-, B+, B-, Z+ 및 Z- 신호
  • 1개의 한정자 입력, Z 펄스를 추적하는 데 사용
  • 1개의 고속 디지털 입력, 매우 짧은 펄스를 추적하는 데 사용
  • 선택 가능한 엔코더 전압 공급 +5/+15/+24 V
  • 슬롯: C
  • 2개의 HTL형 펄스/인크리멘탈 엔코더에 VACON® NXP 제품을 연결하는 데 사용
  • 차동 A+, A-, B+, B-, Z+ 및 Z- 신호
  • 1개의 한정자 입력, Z 펄스를 추적하는 데 사용
  • 1개의 고속 디지털 입력, 매우 짧은 펄스를 추적하는 데 사용
  • 선택 가능한 엔코더 전압 공급 +15/+24 V
  • 슬롯: C
  • VACON® NXS 및 VACON® NXP 드라이브 제어를 위한 다양한 입력 및 출력 신호 제공. 아날로그 입력 및 출력이 OPTA8에서 갈바닉 절연되는 점을 제외하고 OPTA1과 동등
  • 6개의 디지털 입력, 24 V DC
  • 1개의 오픈 콜렉터 디지털 출력
  • 2개의 아날로그 입력(0...10V 또는 -10…+10V 또는 0…20 mA)
  • 1개의 아날로그 출력(0…10V 또는 0…20 mA)
  • +10 V DC 지령
  • +24 V DC 외부 공급 또는 전압 출력
  • 슬롯: A
  • VACON® NXS 및 VACON® NXP 드라이브 제어를 위한 다양한 입력 및 출력 신호 제공. OPTA9에서 커넥터의 단면적이 2.5 mm2인 점을 제외하고 OPTA1과 동등
  • 6개의 디지털 입력, 24 V DC
  • 1개의 오픈 콜렉터 디지털 출력
  • 2개의 아날로그 입력(0...10V 또는 -10…+10V 또는 0…20 mA)
  • 1개의 아날로그 출력(0…10V 또는 0…20 mA)
  • +10 V DC 지령
  • +24 V DC 외부 공급 또는 전압 출력
  • 슬롯: A
  • VACON® NXL 드라이브 제어를 위한 다양한 입력 및 출력 신호 제공
  • 3개의 디지털 입력, 24 V DC
  • 1개의 오픈 콜렉터 디지털 출력
  • 1개의 NO 릴레이 출력
  • +24 V DC 외부 공급 또는 전압 출력
  • 슬롯: E
  • VACON® NXP 제품에 HTL형 펄스/인크리멘탈 엔코더를 연결하는 데 사용
  • 옵션 보드 또한 엔코더 방향 신호와 엔코더 펄스 출력 신호를 출력하며 이는 엔코더에서 입력 펄스의 분할에 의해 생성됨.
  • 차동 A+, A-, B+, B-, Z+ 및 Z- 신호
  • 엔코더 방향을 위한 1개의 디지털 출력
  • 엔코더 출력을 위한 1개의 디지털 출력, 프로그래밍 가능한 구분자
  • 선택 가능한 엔코더 전압 공급 +15/+24 V
  • 슬롯: C
  • VACON® NXL 드라이브 제어를 위한 다양한 입력 및 출력 신호 제공
  • 3개의 디지털 입력, 24 V DC
  • 1개의 PTC 써미스터 입력
  • 1개의 NO 릴레이 출력
  • +24 V DC 외부 공급 또는 전압 출력
  • 슬롯: E
  • VACON® NXP 제품에 사인/코사인형 인크리멘탈 엔코더를 연결하는 데 사용
  • 차동 SIN+, SIN-, COS+, COS-, R+ 및 R- 신호(1 V 피크-피크)
  • 선택 가능한 엔코더 전압 공급 +5/+15/+24V
  • 슬롯: C
  • VACON® NXS 및 VACON® NXP 드라이브 제어를 위한 다양한 입력 및 출력 신호 제공
  • 6개의 디지털 입력, 42…240 V AC
  • 1개의 오픈 콜렉터 디지털 출력
  • 1개의 아날로그 입력 0…10V
  • 1개의 아날로그 입력 -10…+10V
  • 1개의 아날로그 출력 0…10V
  • 1개의 아날로그 출력 0…20 mA
  • +15 V DC 전압 출력
  • +24 V DC 외부 공급 또는 전압 출력
  • 슬롯: A
  • VACON® NXP 드라이브 제어를 위한 다양한 입력 및 출력 신호 제공
  • 6개의 갈바닉 절연 디지털 입력, 24 V DC
  • 2개의 아날로그 입력(0...10V 또는 -10…+10V 또는 0…20 mA)
  • 2개의 아날로그 출력(0...10V 또는 -10…+10V 또는 0…20 mA)
  • +10 V DC 및 -10 V DC 지령
  • +24 V DC 외부 공급 또는 전압 출력
  • 슬롯: A
  • VACON® 드라이브에 추가적인 디지털 입력 및/또는 디지털 출력 신호 제공 VACON® NX 제품뿐만 아니라 VACON® 100 및 VACON® 20 제품 시리즈에 사용 가능
  • 6개의 구성 가능한 디지털 입력/출력 신호
  • 0…24 V DC(입력으로 구성 시)
  • 오픈 콜렉터(출력으로 구성 시)
  • 신호 유형은 점퍼를 사용하여 선택
  • +24 V DC 전압 출력
  • 슬롯 VACON®NXS/NXP: BCDE
  • 슬롯 VACON®NXL: E
  • 슬롯 VACON® 100: CDE
  • 슬롯 VACON® 20: E
  • VACON® 드라이브에 추가적인 릴레이 출력 신호 및 써미스터 입력 제공 VACON® NX 제품뿐만 아니라 VACON® 100 및 VACON® 20 제품 시리즈에 사용 가능
  • 1개의 NO 릴레이 출력
  • 1개의 NO/NC 릴레이 출력
  • 1개의 PTC 써미스터 입력
  • 슬롯 VACON® NXS/NXP: BCDE
  • 슬롯 VACON® NXL: E
  • 슬롯 VACON® 100: CDE
  • 슬롯 VACON® 20: E
  • VACON® 드라이브에 하나의 아날로그 입력 및 2개의 아날로그 출력 신호 제공. VACON® NX 제품뿐만 아니라 VACON® 100 및 VACON® 20 제품 시리즈에 사용 가능
  • 1개의 갈바닉 절연 아날로그 입력(0…20 mA)
  • 2개의 갈바닉 절연 아날로그 출력(0…20 mA)
  • +24 V DC 전압 출력
  • 슬롯 VACON® NXS/NXP: BCDE
  • 슬롯 VACON® NXL: E
  • 슬롯 VACON® 100: CDE
  • 슬롯 VACON® 20: E
  • VACON® 드라이브에 3개의 추가 릴레이 출력 신호 제공. VACON® NX 제품뿐만 아니라 VACON® 100 및 VACON® 20 제품 시리즈에 사용 가능
  • 3개의 NO 릴레이 출력
  • 슬롯 VACON® NXS/NXP: BCDE
  • 슬롯 VACON® NXL: E
  • 슬롯 VACON® 100: CDE
  • 슬롯 VACON® 20: E
  • VACON® NXS 및 VACON® NXP 드라이브에 3개의 온도 측정 채널 제공
  • 2개의 PT100 센서 입력(3-와이어)
  • 측정 채널 #3은 1-3개의 센서를 직렬로 연결 가능
  • -30…+200°C 측정 범위
  • 신규 설비의 경우, 옵션 OPTBH 권장
  • 슬롯 VACON® NXS/NXP:BCDE
  • VACON® 드라이브에 5개의 고압 디지털 입력 및 하나의 릴레이 출력 제공. VACON® NX 제품뿐만 아니라 VACON® 100 및 VACON® 20 제품 시리즈에 사용 가능
  • 5개의 디지털 입력, 42…240 V AC
  • 1개의 NO 릴레이 출력
  • 슬롯 VACON® NXS/NXP: BCDE
  • 슬롯 VACON® NXL: E
  • 슬롯 VACON® 100: CDE
  • 슬롯 VACON® 20: E
  • EnDat 2 엔코더에서 VACON® NXP 드라이브에 대한 속도 피드백 활성화. EnDat 인터페이스를 사용하여 축의 앱솔루트 위치 읽기. 옵션 보드는 RS422 사양에 따라 시뮬레이션 펄스 엔코더 신호 출력
  • 모터의 폐 회로 제어에는 사인/코사인 신호 필요
  • Endat 2 프로토콜이 있는 앱솔루트 엔코더
  • 차동 DATA, CLOCK 및 사인/코사인(1 Vpp) 입력
  • 선택 가능한 엔코더 전압 공급 +5/+12/+15 V
  • 짧은 펄스 추적을 위한 2개의 고속 디지털 입력
  • RS422 사양에 따른 출력 A+, A-, B+ 및 B- 인크리멘탈 신호
  • 슬롯: C
  • VACON® NCLoad로 고객이 직접 옵션 보드 펌웨어 업데이트 가능
  • 리졸버에서 VACON® NXP 드라이브에 대한 속도 피드백 활성화. 보드는 시뮬레이션 펄스 엔코더 출력 제공
  • 구성 가능한 여자 신호 주파수, 2-20 kHz
  • 차동 사인/코사인 피드백 신호
  • 위치 데이터 표시를 위한 차동 HTL 고정 입력
  • 차동 HTL 엔코더 입력(A, B 및 Z 신호)
  • 차동 HTL 시뮬레이션 엔코더 출력(A, B 및 Z 신호)
  • 슬롯: C
  • EnDat 2.1 엔코더에서 VACON® NXP 제품에 대한 속도 피드백 활성화. EnDat 인터페이스를 사용하여 축의 앱솔루트 위치 읽기
  • 모터의 폐 회로 제어에는 사인/코사인 신호 필요.
  • EnDat 2.1 프로토콜 지원
  • SSI 및 SSI 다중 전송 프로토콜 지원
  • BiSS C 단방향 프로토콜 지원
  • DATA+, DATA-, CLOCK+ 및 CLOCK- 차동 신호
  • 차동 SIN+, SIN-, COS+ 및 COS- 신호 (1 V 피크-피크)
  • 선택 가능한 엔코더 전압 공급 +5/+12/+15 V
  • 슬롯: C
  • VACON® NCLoad로 고객이 직접 옵션 보드 펌웨어 업데이트 가능
  • VACON® 드라이브에 추가 출력 신호 제공 VACON® 100 및 VACON® 20 제품 시리즈에 사용 가능
  • 1개의 오픈 콜렉터 디지털 출력
  • 1개의 아날로그 출력(0…10V 또는 0…20 mA)
  • 1개의 NO 릴레이 출력
  • 슬롯 VACON® 100: CDE
  • 슬롯 VACON® 20: E
  • VACON® 드라이브에 3개의 온도 측정 채널 제공. VACON® NXS, VACON® NXP 및 VACON® 100 제품에 사용 가능
  • 3개의 온도 측정 채널
  • PT100, PT1000, Ni1000, KTY84 센서 지원
  • -50…+200°C 측정 범위
  • 모든 측정 채널은 1…3개의 PT100 센서 직렬 연결 가능
  • 슬롯 VACON® NXS/P: BCDE
  • 슬롯 VACON® 100: CDE
  • 광섬유 케이블을 통해 VACON® NXP 드라이브 연결 가능. 이 링크는 드라이브간 통신을 위해서나 보다 높은 출력을 위해 드라이브를 병렬 연결하는 데 사용 가능
  • 2쌍의 광섬유 케이블
  • 슬롯 VACON® NXP: DE
  • 광섬유 케이블을 통해 VACON® NXP 드라이브 연결 가능. 드라이브간 통신을 위해서나 보다 높은 출력을 위해 드라이브를 병렬 연결하는 데 이 링크 사용. 보드에는 또한 여러 드라이브의 감시, 사용자 정의 CAN 통신 또는 I/O 확장을 위한 CAN 인터페이스 포함
  • 1쌍의 광섬유 케이블
  • 갈바닉 절연 CAN 인터페이스(3-핀 플러그 커넥터)
  • IEC 61131 애플리케이션 CAN
  • 모니터버스
  • 슬롯 VACON® NXP: DE
  • RS232 링크를 통해 PC에 VACON® NXS 및 VACON® NXP 드라이브 연결 가능
  • 갈바닉 절연 RS232 인터페이스
  • D9 커넥터
  • 슬롯 VACON® NXS/NXP: DE
  • VACON® NXP 드라이브의 IEC 61131 애플리케이션 CAN 인터페이스 제공 여러 드라이브의 감시, 사용자 정의 CAN 통신 또는 I/O 확장을 위해 CAN 인터페이스 사용
  • 갈바닉 절연 CAN 인터페이스(3-핀 플러그 커넥터)
  • IEC 61131 애플리케이션 CAN
  • 모니터버스
  • 슬롯 VACON® NXP: DE
  • VACON® NXP 드라이브에 주전원/라인 전압 측정을 위한 인터페이스 제공. 보드에는 라인 전압을 측정 가능한 진폭까지 줄이는 변압기 포함. 보드는 AFE, 재생가능 에너지 또는 마이크로전력망과 같은 애플리케이션에 사용
  • 라인 전압 및 주파수 측정
  • 외부 전압 변압기 1:60
  • 380…690 V AC 입력 전압
  • 슬롯 VACON® NXP: C
  • 구형 제어카드를 사용하는 VACON® 100 HVAC 제품에 릴레이 출력 제공
  • 70CVB01015 및 70CVB01418 제어카드와 호환
  • 2개의 NO/NC 릴레이 출력
  • 1개의 NO 릴레이 출력
  • 구형 제어카드를 사용하는 VACON® 100 HVAC 제품에 릴레이 출력 및 써미스터 입력 제공
  • 70CVB01015 및 70CVB01418 제어카드와 호환
  • 2개의 NO/NC 릴레이 출력
  • 1개의 PTC 써미스터 입력
  • VACON® 100 및 VACON® 100 FLOW 제품에 다양한 입력/출력 신호 및 RS485 인터페이스 제공. 또한 신형 제어 보드가 장착된 VACON® 100 HVAC 제품도 이 I/O 보드 지원
  • 70CVB01582 제어카드와 호환
  • 6개의 0…24V 디지털 입력
  • 2개의 아날로그 입력 (0...10V 또는 0…20 mA)
  • 1개의 아날로그 출력(0…10V 또는 0…20 mA)
  • 2개의 NO/NC 릴레이 출력
  • 1개의 NO 릴레이 출력
  • +10 V DC 출력 지령 전압
  • +24 V DC 외부 공급 또는 전압 출력
  • 필드버스를 위한 RS485 인터페이스
  • VACON® 100 및 VACON® 100 FLOW 제품에 다양한 입력/출력 신호 및 RS485 인터페이스 제공. 신형 제어카드가 장착된 VACON® 100 HVAC 제품 또한 이 I/O 보드 지원
  • 70CVB01582 제어카드와 호환
  • 6개의 디지털 입력, 0…24 V
  • 2개의 아날로그 입력(0...10 V 또는 0…20 mA)
  • 1개의 아날로그 출력(0…10 V 또는 0…20 mA)
  • 2개의 NO/NC 릴레이 출력
  • 1개의 PTC 써미스터 입력
  • +10 V DC 출력 지령 전압
  • +24 V DC 외부 공급 또는 전압 출력
  • 필드버스를 위한 RS485 인터페이스
  • VACON® NXP 계열에 고급 기능 안전 옵션 추가
  • 안전 정지 기능: SS1 – 안전 정지 1, SS2 – 안전 정지 2, SQS – 안전 급속 정지, SBC – 안전 브레이크 제어, SOS – 안전 운전 정지
  • 안전 속도 기능: SLS – 안전 제한 속도, SMS – 안전 최대 속도, SSR – 안전 속도 범위, SSM – 안전 속도 모니터링
  • 엔코더 입력: 근접 스위치
  • PROFISAFE(OPTE3/OPTE5 필요)
  • 슬롯: D
  • VACON® NXP 계열에 고급 기능 안전 옵션 추가
  • 안전 정지 기능: SS1 – 안전 정지 1, SS2 – 안전 정지 2, SQS – 안전 급속 정지, SBC – 안전 브레이크 제어, SOS – 안전 운전 정지
  • 안전 속도 기능: SLS – 안전 제한 속도, SMS – 안전 최대 속도, SSR – 안전 속도 범위, SSM – 안전 속도 모니터링
  • 엔코더 입력: 근접 스위치, HTL/TTL
  • PROFISAFE(OPTE3/OPTE5 필요)
  • 슬롯: D
  • VACON® NXP 계열에 고급 기능 안전 옵션 추가
  • 안전 정지 기능: SS1 – 안전 정지 1, SS2 – 안전 정지 2, SQS – 안전 급속 정지, SBC – 안전 브레이크 제어, SOS – 안전 운전 정지
  • 안전 속도 기능: SLS – 안전 제한 속도, SMS – 안전 최대 속도, SSR – 안전 속도 범위, SSM – 안전 속도 모니터링
  • 엔코더 입력: 근접 스위치, 사인/코사인
  • PROFISAFE(OPTE3/OPTE5 필요)
  • 슬롯: D