일반용 I/O OC7C0
이 I/O 옵션은 드라이브에 통합된 표준 입력 및 출력을 확장합니다.
주 사양
- 디지털 입력 3개, PNP 논리 지원
- 디지털 출력 2개, PNP, NPN, 푸시풀, 펄스 범위 0-100 kHz
- 아날로그 입력 2개: 0/4 ~ 20 mA, 0 ~ 10 V DC, -10 ~ +10 V DC
- 온도 센서: 최대 3개의 PT100을 입력에 직렬로 연결할 수 있습니다. PT1000, Ni1000(A/B), KTY81, KTY82, KTY84
- 아날로그 출력 1개: 0/4 ~ 20 mA

I/O 및 릴레이 옵션 OC7C1
이 I/O 옵션은 확장된 개수의 제어 입력 및 출력을 제공합니다.
- 디지털 입력 6개, 단일 종단
- 디지털 출력 2개, PNP, NPN, 푸시 풀 타입 변경 가능
- 절연 써미스터 입력 1개
- 아날로그 입력 2개: -20/0~+20mA 또는 -10/0~+10V
- 아날로그 출력 1개: 0~20 mA 또는 0~10 V
- 릴레이 출력 3개
- 2 x NO, NC
- 1 x NO
- 250 V AC 3 A 최대 (50/60 Hz)
- 24 V DC 2 A 저항 부하

디지털 230 V 교류 입력 OC7D0
디지털 230 V AC 입력 OC7D0(디지털 입력 42 - 240 V AC 5개 포함)

릴레이 옵션 OC7R0
이 릴레이 옵션은 3개의 추가 릴레이 출력으로 릴레이 기능을 확장할 수 있습니다.
주 사양
- 2개의 릴레이 출력 NO/NC
- 1개의 릴레이 출력 NO
- 최대 단자 부하(AC-1): 저항 부하: 250 V AC, 2 A
- 최대 단자 부하(AC-15): 유도부하: 250 V AC, 0.2 A
- 최대 단자 부하(DC-1): 저항 부하: 80 V DC, 2 A

인코더/리졸버 옵션 OC7M0
인코더/리졸버 옵션은 속도/위치 피드백 또는 지령으로서 다양한 장치의 연결을 지원합니다.
다음과 같은 장치 유형이 지원됨:
- 2개 또는 3개 채널을 갖춘 인크리멘탈 인코더 (TTL, HTL, SinCos, zero 펄스 제외)
- TTL 엔코더 시뮬레이션 출력
- 앱솔루트 인코더 (SSI, EnDat, Biss, Hiperface, Hiperface DSL)
- 리졸버
장치 유형에 따라 장치 1개 또는 2개를 연결할 수 있습니다. 최대 2개의 피드백 시스템을 연결할 수 있습니다. 작동 가이드에서 자세히 알아보십시오.

온도 측정 OC7T0
Temperature Measurement option을 사용하여 어플리케이션 온도를 측정 및 모니터링하거나 모터 베어링(2개)과 모터 권선(3개)의 온도를 모니터링하여 모터가 과열되지 않도록 보호할 수 있습니다.
주 사양
- 센서 입력: 5개 채널
- 센서 연결: 2선식, 3선식 또는 4선식
- 센서 지원: Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY 유형
- 동일한 측정 채널 내 연속적으로 2 x Pt100 및 3 x Pt100 지원
- 온도 범위: -50~200°C

ATEX 온도 모니터 OC7T1
이 옵션은 PTC 센서 사용 시 모터 온도를 모니터링하여 위험 지역에서 보호할 수 있습니다. 온도 초과 또는 센서 결함 이벤트 시 안전 토오크 정지(STO)를 활성화하여 안전 차단을 보장하려면 이 옵션을 사용합니다. 자세한 내용은 기술 문서를 참조하십시오.

온도 및 아날로그 I/O OC7T2
온도 및 아날로그 I/O 옵션은 3개의 아날로그 입력, 3개의 아날로그 출력 및 3개의 온도 입력(3K/10K/PT1000)으로 인버터 I/O를 확장합니다.
주 사양
- 아날로그 입력: 구성 가능한 전압 -10 V - 10 V(확장 가능) 또는 전류 0/4 - 20 mA(확장 가능)
- 아날로그 출력: 구성 가능한 전압 0 - 10 V(확장 가능) 또는 전류 0/4 - 20 mA(확장 가능)
- 온도 입력:
- 2 와이어 연결 유형
- 센서 지원: 3K, 10K, PT1000
- 온도 측정 범위: 0-100 °C(±0.5 °C)
- 전압 기준 출력: +10 V

전압 측정 OC7V0
전압 측정 옵션을 사용하여 AC 정현파 전압 또는 DC 전압을 측정합니다. 이 옵션은 선간 전압, 주파수 및 전압각 정보를 측정합니다.
주 사양
- 측정 입력: 2개 채널, 3상 또는 DC
- 측정 연결: 3상 또는 DC, 나사 단자
- 측정 범위: 0~759 V AC 또는 0~1354 V DC
- 측정 대역폭: DC-20 kHz
- 측정 정확도: ±0.5%(공칭 기준)

호환 가능한 제품
| iC7-Automation | iC7-Marine | iC7-Hybrid | iC7-Aqua | iC7-HVACR | |||||||
| Frequency converter | Air-cooled System Module | Enclosed Drive | INU | AFE | Grid Converter | DC/DC converter | Generator INU | Frequency converter | Frequency converter | ||
| INU | AFE | ||||||||||
| General Purpose I/O OC7C0 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| I/O and Relay Option OC7C1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Digital 230 V AC Input OC7D0 | X | ||||||||||
| Encoder/Resolver Option OC7M0 | X | X | X | X | X | ||||||
| Relay Option OC7R0 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Temperature Measurement OC7T0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ATEX Temperature Monitor OC7T1 | X | X | X | ||||||||
| Temperature & Analog I/O OC7T2 | X | ||||||||||
| Voltage Measurement OC7V0 | X | ||||||||||
문서
| 유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
|---|