VLT® DriveMotor FCM 300 드라이브는 자체 수명주기의 비활성화단계에 도달했으며 이는 생산 중단 및 더 이상 생산되지 않음을 의미합니다. 예비 부품과 서비스 옵션은 더 이상 제공되지 않습니다. 이 단계에서 드라이브를 운전하면 마모 또는 고장으로 인해 예측하지 못한 공정 중지시간이 발생할 수 있습니다.
VLT® Decentral Drive FCD 302는 VLT® DriveMotor FCM 300의 완벽한 대체품이 아니므로 자세한 정보는 현지 영업점에 문의하시기 바랍니다.
VLT®Decentral Drive FCD 302는 VLT® AutomationDrive FC 302 플랫폼을 기반으로 하는 차세대 VLT® Decentral Drive FCD 300입니다. 완벽히 재설계된 외함에 주요 기능이 내장되어 장비/벽면 직접 설치가 가능할 뿐만 아니라 모터에 직접 장착할 수 있습니다. 고유한 설계로 주문, 설치, 시운전, 운전 및 유지보수를 간소화할 수 있습니다. 현장 분배 또는 드롭다운 박스가 필요하지 않으며 외부 24V DC 공급이 필요하지 않습니다.
당사는 또한 DrivePro® 현장 평가 서비스를 지원할 수 있으며 이를 통해 AC 드라이브의 설치 기반을 관리하고 그 어느 때보다 쉽게 미래를 계획할 수 있습니다. Danfoss 전문가는 모든 AC 드라이브에 대한 세부적인 설문 조사를 제공하며 현재 및 향후의 유지보수 요구에 대한 명확한 내용을 제공합니다.