VLT® DriveMotor FCM 106은 자체 수명주기의 제한 단계에 도달했으며 더 이상 생산하지 않습니다. 댄포스는 다양한 저압 드라이브 포트폴리오를 제공하며 해당 애플리케이션에 최적인 대체 드라이브를 선정할 수 있도록 지원할 것입니다.
제한: 제한 단계에 진입하는 드라이브는 서비스 옵션이 제한됩니다. 댄포스는 전 범위의 AC 드라이브용 예비 부품 및 액세서리를 공급합니다. 하지만 모터 및 모터별 어댑터 플레이트는 더 이상 예비 부품으로 공급되지 않습니다.
후속 제품 VLT® DriveMotor FCP 106
댄포스 VLT® DriveMotor FCP 106은 모든 표준형 유도 또는 영구 자석 모터에 장착할 수 있는 단독형 AC 드라이브입니다. 이 제품은 0.55 - 7.5 kW 범위의 모터를 효율적으로 제어하며 광범위한 표준형 통합 펌프 및 팬 기능을 갖추고 있습니다. VLT® DriveMotor FCP 106은 FCM 106의 드라이브 부품과 완벽히 호환됩니다.
모터 부품 및 모터별 어댑터 플레이트는 제공품에서 제외됩니다. 예비 모터는 모터 공급업체에서 공급합니다. 모터 장착의 경우, 액세서리로 FCP 106 모터 어댑터 플레이트를 주문해야 하고 벽면 설치의 경우, FCP 106 벽면 마운팅 플레이트를 주문해야 한다는 점을 잊지 마시기 바랍니다.
공급 전압 및 전력 범위
3 x 380-480 V...0.55-7.5 kW