VLT® 6000은 비활성화 단계로, 자체 수명주기 종료에 도달했습니다. 댄포스는 다양한 저압 드라이브 포트폴리오를 제공하며 해당 애플리케이션에 최적인 대체 드라이브를 선정할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 댄포스의 수명주기 관리 모델은 DrivePro® Retrofit 서비스를 사용하여 대체품을 추천합니다.
비활성화: 비활성화 단계의 드라이브는 이용 가능한 예비 부품 또는 서비스 옵션이 없습니다. 이 단계의 드라이브를 운전하면 마모 또는 고장으로 인해 예측하지 못한 공정 중지시간이 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 피하기 위해 당사는 새로운 세대의 대체 드라이브로 개량하여 해당 애플리케이션에 최신 기술을 적용할 것을 추천합니다.
후속 제품 VLT® HVAC Drive FC102
댄포스 VLT® HVAC Drive FC102는 환기, 가열 및 냉동 애플리케이션 전용 드라이브입니다. 강력하고 광범위한 표준 및 옵션 기능을 갖춘 VLT® HVAC Drive는 총소유비용 최소화를 보장합니다.
전력 범위
3 x 200-240 V.......................1.1-45 kW
3 x 380-480 V...................1.1-1000 kW
3 x 525-600 V.......................1.1-90 kW
3 x 525-690 V...................1.1-1400 kW
전력 범위 - 저고조파 드라이브
3 x 380-480 V ...................160-710 kW
전력 범위 - 12펄스 드라이브
3 x 380-500 V................. 315-1000 kW
3 x 525-690 V .................450-1400 kW