VLT® 5000은 비활성화 단계로, 자체 수명주기 종료에 도달했습니다. 댄포스는 다양한 저압 드라이브 포트폴리오를 제공하며 해당 애플리케이션에 최적인 대체 드라이브를 선정할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 댄포스의 수명주기 관리 모델은 DrivePro® Retrofit 서비스를 사용하여 대체품을 추천합니다.  

비활성화: 비활성화 단계의 드라이브는 이용 가능한 예비 부품 또는 서비스 옵션이 없습니다. 이 단계의 드라이브를 운전하면 마모 또는 고장으로 인해 예측하지 못한 공정 중지시간이 발생할 수 있습니다.  이러한 위험을 피하기 위해 당사는 새로운 세대의 대체 드라이브로 개량하여 해당 애플리케이션에 최신 기술을 적용할 것을 추천합니다.

후속 제품 VLT® Automation Drive FC 302

VLT® AutomationDrive FC 302는 모든 설비나 생산라인의 일반적인 애플리케이션에서 서보형 애플리케이션에 이르기까지 모든 운전을 제어하는 단일 드라이브 개념입니다. VLT® AutomationDrive가 장착된 모듈식 공개 기술 플랫폼은 적용 및 프로그래밍이 매우 자유롭습니다.

전력 범위

3 x 200-240 V..............0.25-37 kW
3 x 380-500 V...........0.37-1100 kW
3 x 525-600 V..............0.75-75 kW
3 x 525-690 V............1.1-1400 kW

전력 범위 - 저고조파 드라이브

3 x 380-480 V .............132-710 kW

전력 범위 - 12펄스 드라이브

3 x 380-500 V........... 250-1000 kW
3 x 525-690 V ...........250-1400 kW