정밀 작동 및 오랜 서비스 수명
댄포스의 감온식 팽창 밸브 제품 범위에서 어떤 냉동 솔루션을 원하든지 간에 고객의 요구와 일치하는 제품을 찾을 수 있습니다. 이 밸브는 다양한 냉매 및 운전 범위, 고정 또는 조절 가능 과열도 설정뿐만 아니라 수많은 연결 옵션에 최적화되어 있습니다.
댄포스 감온식 팽창 밸브를 사용하면 냉동 시스템의 정밀 작동 및 오랜 서비스 수명을 기대할 수 있습니다. 이 밸브는 증발기 주입 냉매액을 제어하고 냉매액으로부터 압축기 모터를 보호합니다.
감온식 팽창 밸브를 사용하면 냉동 시스템의 다양한 부하 상황에서 일정한 과열도 (또는 냉매 레벨)를 유지할 수 있어 에너지를 절약할 수 있습니다.
기능 및 장점
조절 가능 및 조절 불가능 과열도 설정 설계
높은 MOPD 및 작동 압력
소형 설계
정상 작동 시 과증발 압력으로부터 압축기 모터를 보호하는 최대 작동 압력 (MOP) 충전 버전으로 제공 가능

시스템 조건과 관계없이 최고의 정밀 유량 제어 성능 달성
댄포스 감온식 팽창 밸브는 증발기 주입 냉매의 정밀 제어를 보장할 수 있게 설계되었습니다. 또한 압축기 모터 안으로 냉매액이 유입되지 못하게 보호합니다.
애플리케이션 개발 센터

애플리케이션 개발 센터
댄포스와 협력하여 미래를 준비할 수 있습니다. 당사의 글로벌 애플리케이션 개발 센터에서는 전문가 지원과 냉동 및 공조 용도의 최신 테스트 시설을 갖춘 협업 환경을 제공합니다.
댄포스는 내일을 엔지니어링합니다. 모두 협력하여. 지금 바로.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | 러시아어 | 다중 | 06 6월, 2018 | 8.4 MB | |
안내서 | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | 베트남어 | 다중 | 06 6월, 2018 | 7.0 MB | |
안내서 | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 06 6월, 2018 | 7.0 MB | |
안내서 | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | 폴란드어 | 다중 | 06 6월, 2018 | 7.2 MB | |
안내서 | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | 스웨덴어 | 다중 | 07 6월, 2018 | 7.2 MB | |
안내서 | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | 이탈리아어 | 다중 | 16 1월, 2024 | 7.2 MB | |
안내서 | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | 포르투갈어 | 다중 | 07 6월, 2018 | 7.1 MB | |
안내서 | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | 독일어 | 다중 | 07 6월, 2018 | 7.1 MB | |
안내서 | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | 폴란드어 | 폴란드 | 28 7월, 2022 | 6.8 MB | |
안내서 | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | 스페인어, 카스 티 야 | 스페인 | 23 2월, 2024 | 7.5 MB | |
안내서 | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | 프랑스어 | 프랑스 | 04 7월, 2025 | 7.4 MB | |
안내서 | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | 영어 | 다중 | 24 3월, 2025 | 2.2 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves | 중국어 | 다중 | 06 6월, 2018 | 7.2 MB | |
데이터 시트 | Thermostatic expansion valve Type TD 1 / TDE 1 | 영어 | 다중 | 07 9월, 2023 | 2.0 MB | |
데이터 시트 | Thermostatic expansion valves type TGE | 영어 | 다중 | 23 7월, 2024 | 4.6 MB |
위조품 방지

이미지 보호를 위해 위조품에 주의하십시오.
가품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 위조품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.
작동 원리
소프트웨어

Coolselector®2가 답이다
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.