채굴용 호이스트의 신뢰성 우수
갱내 호이스트 시스템은 다음과 같은 5가지 주요 컴포넌트로 구성됩니다. 호이스트, 운송공구, 와이어 로프, 축 및 헤드 프레임. 이러한 각 컴포넌트에는 광범위한 설계 고려사항이 필요합니다.
갱내 호이스트의 운전을 위해 디젤 모터 및 에디-전류 모터 대신 전기 모터로 점차 많이 전환하고 있는 추세입니다. 전기 모터는 최적의 안전성과 우수한 호이스트 성능을 제공하는 AC 드라이브로 제어할 수 있습니다. 이전의 기술은 전자식 컨버터(solid-state converter)라고도 하는 사이리스터를 활용한 직류 호이스트 드라이브를 사용했습니다. 하지만 현대화된 갱내 호이스트는 교류 전류로 운전하고 VFD 또는 VSD라고도 하는 AC 드라이브로 가변 주파수를 제어합니다. 댄포스의 AC 드라이브는 정지 상태 및 구동 상태에서 정밀하고 일정한 토크를 안정적으로 유지합니다. 이러한 드라이브는 또한 안전이 중요한 상황에서 기계식 제동의 신속한 반응을 보장합니다.
갱내 권선 시스템의 신속한 반응
갱내 권선 시스템의 주요 컴포넌트는 로프를 갖춘 드럼, 공압식 제동, 스러스터 제동을 적용한 기어박스, 권선 모터 및 제어반입니다.
댄포스 드라이브는 수직승강 애플리케이션 중에서 매우 중요한 폐 회로 애플리케이션에서 신속한 반응과 정확한 성능을 제공합니다. PLC와 제어반에 드라이브를 쉽게 연결하여 매우 원활한 공정 진행이 가능하게 합니다. 이러한 드라이브는 빠른 속도로 결함에 반응하여 갱내 호이스트의 안전성을 향상합니다.
드럼 호이스트 구조에서 드럼은 축에서 어느 정도 떨어진 간격에 위치해 있습니다. 이 간격을 플리트 앵글(편각)이라고 합니다. 로프는 드럼에 감겨 있습니다. 일반적으로 드럼 호이스트는 다른 유형의 호이스트에 비해 유연성이 높은 것으로 간주됩니다. 단일 드럼 호이스트와 이중 드럼 호이스트의 성능은 AC 드라이브로 제어했을 때 향상됩니다.
비즈니스 수행
Danfoss Drives는 당사 드라이브 전문가의 개별 조언 및 애플리케이션 설계를 제공하여 OEM업체, 시스템 통합업체 및 산업 사용자를 지원합니다. 당사는 또한 완벽한 통합을 가능하게 하는 맞춤형 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션과 전체 시스템을 최적화하는 다양한 기능을 제공합니다.
Danfoss Drives는 크레인 업계에 AC 드라이브를 공급하는 선도 기업입니다. 100,000개 이상의 댄포스 드라이브가 초소형 체인 호이스트에서 최대 10,000톤의 리프팅 용량을 자랑하는 초대형 이동식 크레인 선박에 이르기까지 손쉬운 속도 제어와 최적화된 효율을 제공하고 있습니다.
신규 개발 및 현대화를 위한 솔루션
새로운 크레인 설계 시 Danfoss Drives는 수년간의 애플리케이션 및 AC 드라이브 기술 관련 노하우를 바탕으로 개발을 지원할 수 있습니다.
테스트 크레인을 활용한 드라이브 운전 분석과 제어장치, 성능 및 전체 시스템의 최적화는 당사의 전문성에 있어 중요한 영역입니다. 또한 당사의 다양한 서비스에는 유지보수 요건 예약 및 현대화 패키지 최적화가 포함되어 있습니다.
Danfoss Drives의 엔지니어링 지원 및 서비스 팀은 캐비닛 구축에서 시운전에 이르는 모든 프로젝트 단계에서 시스템 통합업체 및 크레인 제조사를 지원할 수 있습니다. 크레인 수명 내내 보장되는 당사의 주요 서비스에는 기술 지원, 기동, 유지보수, 에비 부품, 업그레이드 및 교육훈련이 포함되어 있습니다.
자세한 정보 받기
VACON® NXP 드라이브 진자운동 방지 정보 요약서 읽기
산업용 크레인 및 호이스트 동작을 위한 드라이브에 대해 자세히 읽기