에너지 저장 솔루션으로 탈탄소화
재생 에너지로의 전환은 탈탄소화를 위한 중요한 단계로 인식되고 있습니다. 그러나 재생 에너지는 화석 에너지원의 지속적인 공급과는 달리 간헐적인 공급을 제공합니다. 따라서 성공적인 전환을 위해서는 공급과 수요의 균형을 맞추는 과제를 극복해야 합니다. 우리가 재생 에너지로부터 전력을 공급받을 때, 에너지 생산의 최고점과 최저점은 소비 패턴과 크게 다릅니다.
전력망 지원

스마트 전력망 활성화 장치
에너지 저장 기술과 통합된 스마트 전력망은 에너지 공급 시간 이동을 촉진하여 재생 가능 에너지원의 간헐적인 성향을 극복합니다.
이 애니메이션에서 방법 보기
솔루션
애플리케이션

운송 부문의 전기화
탈탄소화는 앞으로 모든 부문에서 훨씬 더 많은 전기 에너지를 소비하게 될 것임을 의미합니다. 전기 에너지 인프라를 통해 총 200~300% 더 많은 에너지가 필요하며, 운송 부문은 이러한 수요에 크게 기여하고 있습니다.

재생 에너지의 미래: 수소 및 기타 친환경 연료
해상 어플리케이션에서 배터리 에너지 저장은 단거리 추진 동력을 공급하는 데 이상적인 반면, 친환경 연료(메탄올, 압축 수소, 액체 수소 또는 암모니아 기반 연료 전지)는 장거리 항해에 적합합니다. 이러한 기술을 결합하면 선박의 항해 범위가 확장됩니다. 연료 전지는 추진력을 낼 수는 있지만 여분의 에너지를 저장할 수 없으므로 배터리 에너지 저장 시스템에 저장하여 낭비를 방지할 수 있습니다. 이러한 통합은 해운 산업의 미래를 위한 유망한 솔루션을 제시합니다.
에너지 저장 시스템이 해양 산업에 어떤 이점을 제공할까요? 자세한 내용은 백서를 읽어보십시오.
백서 읽기
강조 표시된 제품
지능형 전력 변환을 위한 가능성을 열어보십시오.
iC7-Hybrid는 모든 전력 변환 어플리케이션에 최적화되어 있으며 새로운 필터 기술을 통해 독보적인 전력 밀도를 제공합니다.
자세히 알아보기